Schmalz

Planos aspirantes RFBP

Accesorio de plano aspirante para garras de extremo de brazo

Ir directamente a los productos

Garra ligera con cuerpo base impreso en 3D

Módulo de cambio rápido para el cambio de garra manual y automatizado

Buena adaptación de la pieza gracias a la ventosa opcional o a la esponja hermetizante

Diseño
  • Carcasa impresa en 3D (1)
  • Conexión al adaptador de cambio rápido del recogedor de pedidos SBPG (2)
  • Conexión de bayoneta (3)
  • Elemento de hermetizado de esponja hermetizante (4) o ventosa (5)
Datos técnicos
  • Dimensiones: de 50 x 50 mm a 120 x 120 mm
  • Ventosa y esponja hermetizante
  • Varias opciones de conexión
Industrias
  • Envases
  • Logística
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Conexión
Sectores

1 - 10 de 10 resultados

RFBP 100 58 BA SPB2

N° de artículo: 10.01.45.00091

Sistema de ventosas de vacío de gran superficie y diseño ligero RFBP

Longitud L100 (mm)
Anchura B58 (mm)
ConexiónConex de la bayoneta
Modelo de ventosaVentosas de fuelle SPB2
RFBP 120 120 O10

N° de artículo: 10.01.45.00083

Sistema de ventosas de vacío de gran superficie y diseño ligero RFBP

Longitud L120 (mm)
Anchura B120 (mm)
Tipo de materialEsponja abierta, altura 10 mm
RFBP 120 120 SPB2

N° de artículo: 10.01.45.00082

Sistema de ventosas de vacío de gran superficie y diseño ligero RFBP

Longitud L120 (mm)
Anchura B120 (mm)
Modelo de ventosaVentosas de fuelle SPB2
RFBP 50 50 BA SPB2

N° de artículo: 10.01.45.00096

Sistema de ventosas de vacío de gran superficie y diseño ligero RFBP

Longitud L50 (mm)
Anchura B50 (mm)
ConexiónConex de la bayoneta
Modelo de ventosaVentosas de fuelle SPB2
RFBP 100 58 SPB2

N° de artículo: 10.01.45.00088

Sistema de ventosas de vacío de gran superficie y diseño ligero RFBP

Longitud L100 (mm)
Anchura B58 (mm)
Modelo de ventosaVentosas de fuelle SPB2
RFBP 100 58 BA O10

N° de artículo: 10.01.45.00092

Sistema de ventosas de vacío de gran superficie y diseño ligero RFBP

Longitud L100 (mm)
Anchura B58 (mm)
ConexiónConex de la bayoneta
Tipo de materialEsponja abierta, altura 10 mm
RFBP 120 120 BA O10

N° de artículo: 10.01.45.00086

Sistema de ventosas de vacío de gran superficie y diseño ligero RFBP

Longitud L120 (mm)
Anchura B120 (mm)
ConexiónConex de la bayoneta
Tipo de materialEsponja abierta, altura 10 mm
RFBP 50 50 SPB2

N° de artículo: 10.01.45.00094

Sistema de ventosas de vacío de gran superficie y diseño ligero RFBP

Longitud L50 (mm)
Anchura B50 (mm)
Modelo de ventosaVentosas de fuelle SPB2
RFBP 100 58 O10

N° de artículo: 10.01.45.00089

Sistema de ventosas de vacío de gran superficie y diseño ligero RFBP

Longitud L100 (mm)
Anchura B58 (mm)
Tipo de materialEsponja abierta, altura 10 mm
RFBP 120 120 BA SPB2

N° de artículo: 10.01.45.00085

Sistema de ventosas de vacío de gran superficie y diseño ligero RFBP

Longitud L120 (mm)
Anchura B120 (mm)
ConexiónConex de la bayoneta
Modelo de ventosaVentosas de fuelle SPB2

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta