Schmalz

Die Stelle ist zunächst für einen Zeitraum von einem Jahr befristet.

IHRE AUFGABEN

  • Sie führen die Materialbereitstellung und Kommissionierung durch und versorgen termingerecht die Produktionslinien und Arbeitsplätze mit benötigten Rohstoffen, Bauteilen und Betriebsstoffen.
  • Sie nehmen Waren an, kontrollieren die Auftrags- und Lieferpapiere und prüfen die angelieferten Güter auf Transportschäden und Mengenabweichungen.
  • Sie lagern Waren fachgerecht ein sowie aus und verbringen diese mithilfe von Flurförderzeugen wie Gabelstaplern oder Hubwagen oder Automatisierter Fördertechnik.
  • Sie transportieren und versenden Halbfertigteile, Komponente und Betriebsstoffe innerhalb des Firmengeländes und verpacken Fertigwaren für den internen Transport oder den weiteren Versand.
  • Sie buchen Warenbewegungen und Lagerbestände in ERP-Systemen ein und tragen durch kontinuierliche Verbesserung von Lagerstrukturen und Transportwegen zur Optimierung bei.
  • Sie sind bereit, im Wechselschichtbetrieb (Früh-/Spätschicht) zu arbeiten.

IHR PROFIL

  • Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation; Quereinsteiger (m/w/d) mit entsprechender Berufserfahrung sind ebenfalls willkommen.
  • Sie besitzen einen gültigen Flurfördermittelschein (Staplerschein) und idealerweise Fahrpraxis.
  • Sie sind sicher im Umgang mit ERP-Systemen (z. B. ABAS, SAP oder Microsoft Dynamics) sowie mit Lagerverwaltungssystemen.
  • Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, körperliche Belastbarkeit und Teamfähigkeit aus.
  • Sie arbeiten strukturiert sowie organisiert und tragen eigenverantwortlich zur Optimierung von Prozessen bei.

UNSER LEISTUNGSPAKET LIFE+

  • Attraktive Leistungsprämien: Mitarbeitende profitieren von Zusatzleistungen wie Gewinnbeteiligung oder individueller Erfolgskomponenten.
  • Edenred Gutscheinkarte: Aufladung regelmäßiger Boni, einlösbar in einer Vielzahl von Geschäften. 
  • Lebenslanges Lernen: Die Schmalz Academy bietet unzählige Möglichkeiten für Ihre persönliche Weiterentwicklung. 
  • Bestens gestärkt: Täglich frische Gerichte in unserem Betriebsrestaurant.
  • Familie und Schmalz: In der Schmalz Kinderwelt werden Kleinkinder (8 Wochen bis 3 Jahre) durch professionelle Tagesmütter betreut.
  • Einfach mal abschalten: Schmalz bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Sport- und Freizeitkurse.
  • Gemeinsam feiern: Sommerfest, Jahresfeier und Teamevents stärken den Zusammenhalt.
  • Weitere Leistungen und Angebote: WWW.SCHMALZ.COM/LIFEPLUS

0
empleados
0
ubicaciones en todo el mundo
0
una empresa familiar
0
veces galardonada como Great Place to Work

Sind Sie ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – mit Innovationsgeist und Kreativität entwickeln sie schon heute die Produkte von morgen. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Sind Sie ein Beweger? Dann passen Sie perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

Póngase en contacto con nosotros

Estaremos encantados de ayudarle con cualquier duda.
Selina Hauser | Personalreferentin
+49 7443 2403-493
Selina.Hauser@schmalz.de
Solicitar ahora

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta