Schmalz

Die Stelle ist zunächst für einen Zeitraum von einem Jahr befristet.

IHRE AUFGABEN

  • Sie führen die Materialbereitstellung und Kommissionierung durch und versorgen termingerecht die Produktionslinien und Arbeitsplätze mit benötigten Rohstoffen, Bauteilen und Betriebsstoffen.
  • Sie nehmen Waren an, kontrollieren die Auftrags- und Lieferpapiere und prüfen die angelieferten Güter auf Transportschäden und Mengenabweichungen.
  • Sie lagern Waren fachgerecht ein sowie aus und verbringen diese mithilfe von Flurförderzeugen wie Gabelstaplern oder Hubwagen oder Automatisierter Fördertechnik.
  • Sie transportieren und versenden Halbfertigteile, Komponente und Betriebsstoffe innerhalb des Firmengeländes und verpacken Fertigwaren für den internen Transport oder den weiteren Versand.
  • Sie buchen Warenbewegungen und Lagerbestände in ERP-Systemen ein und tragen durch kontinuierliche Verbesserung von Lagerstrukturen und Transportwegen zur Optimierung bei.
  • Sie sind bereit, im Wechselschichtbetrieb (Früh-/Spätschicht) zu arbeiten.

IHR PROFIL

  • Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation; Quereinsteiger (m/w/d) mit entsprechender Berufserfahrung sind ebenfalls willkommen.
  • Sie besitzen einen gültigen Flurfördermittelschein (Staplerschein) und idealerweise Fahrpraxis.
  • Sie sind sicher im Umgang mit ERP-Systemen (z. B. ABAS, SAP oder Microsoft Dynamics) sowie mit Lagerverwaltungssystemen.
  • Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, körperliche Belastbarkeit und Teamfähigkeit aus.
  • Sie arbeiten strukturiert sowie organisiert und tragen eigenverantwortlich zur Optimierung von Prozessen bei.

UNSER LEISTUNGSPAKET LIFE+

  • Attraktive Leistungsprämien: Mitarbeitende profitieren von Zusatzleistungen wie Gewinnbeteiligung oder individueller Erfolgskomponenten.
  • Edenred Gutscheinkarte: Aufladung regelmäßiger Boni, einlösbar in einer Vielzahl von Geschäften. 
  • Lebenslanges Lernen: Die Schmalz Academy bietet unzählige Möglichkeiten für Ihre persönliche Weiterentwicklung. 
  • Bestens gestärkt: Täglich frische Gerichte in unserem Betriebsrestaurant.
  • Familie und Schmalz: In der Schmalz Kinderwelt werden Kleinkinder (8 Wochen bis 3 Jahre) durch professionelle Tagesmütter betreut.
  • Einfach mal abschalten: Schmalz bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Sport- und Freizeitkurse.
  • Gemeinsam feiern: Sommerfest, Jahresfeier und Teamevents stärken den Zusammenhalt.
  • Weitere Leistungen und Angebote: WWW.SCHMALZ.COM/LIFEPLUS

0
직원
0
전 세계 지사
0
가족 소유 비율
0
일하기 좋은 직장 수상 횟수

Sind Sie ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – mit Innovationsgeist und Kreativität entwickeln sie schon heute die Produkte von morgen. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Sind Sie ein Beweger? Dann passen Sie perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

문의하기

궁금한 점이 있으면 언제든지 문의해 주세요.
Selina Hauser | Personalreferentin
+49 7443 2403-493
Selina.Hauser@schmalz.de
지금 지원하기

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동