SSB 112-125 ST-VZ
N° de artículo: 10.07.10.00025
Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos
Industrias: Universal
| Margen de fijación [mm] | 112,0 ... 125,0 mm |
| Material | Acero |
| Superficie | galvanizado |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d1 | 112 mm |
| d2 | 125 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Margen de fijación [mm] | 112,0 ... 125,0 mm |
| Material | Acero |
| Familia de productos | SSB / SSD |
Documentación
Documentación