Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

ST G1-1/2-AG 60

N° de artículo: 10.08.03.00349

Boquilla de tubo

Rosca G1G1-1/2"-MA
Diámetro exterior D60 (mm)
Datos de diseño
Atributo Valor
D 60  mm
G1 G1-1/2"-MA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta