NAEH-SCHA SIND 1 10-30V-DC
N° de artículo: 21.01.09.00195
Interruptor de proximidad
Industrias: Automóvil | Metal
| Diámetro exterior D | 3 (mm) |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Sensor inductivo |
| Tensión DC | 10 - 30 V DC |
| Conexión eléctrica | Conector M8, 3 pol |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 3 mm |