Schmalz

Ventosas de fuelle FSG VU1 (2,5 pliegues)

Superficie de ventosa (Ø) de 30 mm a 85 mm

Ir directamente a los productos

El material altamente resistente al desgarro Vulkollan VU1 soporta una enorme tensión

Insensible a los aceites gracias a su buena resistencia química

La mínima abrasión (aprox. 10 - 12 mm³ según DIN 53516) permite una vida útil hasta 20 veces mayor que la del NBR estándar

Las superficies de apoyo en el fondo evitan la deformación permanente de las piezas de paredes finas

Diseño
  • Robusta y resistente ventosa FSG (3) con labio sellador simple, compuesta de ventosa FG (2) de Vulkollan VU1, con 2,5 pliegues y boquilla de conexión (1)
  • Ventosa encajada por forma a la boquilla. También con cargas pesadas, la unión por forma se mantiene segura
  • Ventosas de repuesto y boquillas se pueden combinar flexiblemente dentro de una famillia
Datos técnicos
  • Diámetro: 30 a 85 mm
  • Material: VU1
  • Ventosa encajada en la boquilla
Industrias
  • Automóvil
  • Envases
  • Madera
  • Metal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Tamaño
Material de ventosa
Número de pliegues
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 10 de 10 resultados

FSG 60 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.00238

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño60
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues2.5
FSG 30 VU1-72 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.00166

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño30
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-HE
Número de pliegues2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON

N° de artículo: 10.01.06.00201

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño60
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues2.5
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.00239

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño85
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues2.5
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.00237

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño85
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-HE
Número de pliegues2.5
FSG 30 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.00200

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño30
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.00236

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño60
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-HE
Número de pliegues2.5
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG ON

N° de artículo: 10.01.06.00202

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño85
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON

N° de artículo: 10.01.06.00171

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño60
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-HE
Número de pliegues2.5
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG ON

N° de artículo: 10.01.06.00167

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño85
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-HE
Número de pliegues2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta