Schmalz

Ventosas de fuelle FSGA VU1 (1,5 pliegues)

Superficie de ventosa (Ø) de 30 mm a 110 mm

Ir directamente a los productos

El material altamente resistente al desgarro Vulkollan VU1 soporta una enorme tensión

Insensible a los aceites gracias a su buena resistencia química

La mínima abrasión (aprox. 10 - 12 mm³ según DIN 53516) permite una vida útil hasta 20 veces mayor que la del NBR estándar

Las superficies de apoyo en el fondo evitan la deformación permanente de las piezas de paredes finas

Diseño
  • Robusta y resistente ventosa FSGA (3) con labio sellador simple, compuesta de ventosa FGA (2) de Vulkollan VU1, con 1,5 pliegues y boquilla de conexión (1)
  • Ventosa encajada por forma a la boquilla. También con cargas pesadas, la unión por forma se mantiene segura
  • Ventosas con soporte de apoyo en la cara inferior
  • Ventosa de repuesto y boquillas se pueden combinar flexiblemente dentro de una familia
Datos técnicos
  • Diámetro: 30 a 110 mm
  • Material: VU1
  • Ventosa encajada en la boquilla
Industrias
  • Automóvil
  • Envases
  • Madera
  • Metal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Tamaño
Material de ventosa
Familia de productos
Número de pliegues
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 10 de 15 resultados

FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.00197

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño30
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues1.5
FSGA 30 VU1-72 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.00169

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño30
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-HE
Número de pliegues1.5
FSGA 40 VU1-72 G1/4-AG ON

N° de artículo: 10.01.06.00306

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño40
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues1.5
FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG ON

N° de artículo: 10.01.06.00299

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño40
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-HE
Número de pliegues1.5
FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON

N° de artículo: 10.01.06.00300

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño50
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-HE
Número de pliegues1.5
FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG ON

N° de artículo: 10.01.06.00307

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño50
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues1.5
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.00242

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño60
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues1.5
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.00240

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño60
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-HE
Número de pliegues1.5
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG ON

N° de artículo: 10.01.06.00198

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño60
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues1.5
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG ON

N° de artículo: 10.01.06.00172

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño60
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-HE
Número de pliegues1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta