Schmalz

Sets de manipulación SGM-SV

Superficie de agarre (Ø): 40 mm

Ir directamente a los productos

Kit listo para instalar con racores instantáneos, así como accesorios para tubos y cables para una integración rápida y segura en el robot

La función biestable con imán permanente garantiza un agarre seguro incluso en caso de corte de energía

Requiere poco espacio y pesa poco gracias a su diseño compacto y su construcción ligera

Superficie de agarre con anillo de fricción para absorber altas fuerzas laterales

Software de puesta en marcha para una parametrización sencilla y rápida

Diseño
  • Carcasa apta para MRK con garra magnética SGM-SV e interruptor de proximidad reequipable (estado de conmutación de la garra magnética: agarre / depósito) (1)
  • Conexiones de aire comprimido para el agarre / suelta (2)
  • Superficie de agarre con anillo de fricción (3)
  • Interfaz de robot en forma de brida (4), bridas adaptadoras para otros tipos de robots (7)
  • Elementos adicionales para el agarre de piezas redondas (5)
  • Extensión para llegar, por ejemplo, a contenedores profundos (6)
Datos técnicos
  • Superficie de garra magnética: Ø 40 mm
  • Fuerza de retención máx: 100 N
  • Aplicaciones de robots ligeros (cobots)
Industrias
  • Automóvil
  • Metal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Diámetro exterior D
Rosca G1
Sectores

1 - 1 de 1 resultados

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

N° de artículo: 10.01.17.00593

Juego completo para conectar integrar una pinza magnética a los robots ligeros

Diseño de aplicaciónPreparación del sensor de garra magnética
EstándarDIN EN ISO 9409-1

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta