Schmalz

Grúas y polipastos

Gracias al sistema modular, las grúas y polipastos de Schmalz permiten configurar soluciones para casi todos los procesos de manipulación interna y logística.

Adaptación óptima a la carga nominal del tubo elevador o del dispositivo de elevación

Excelentes propiedades de suavidad de marcha y baja masa en movimiento

Componentes de alta calidad y bajo desgaste con superficie de perfil anodizado

Permite una alta velocidad de trabajo y precisión de posicionamiento

Apoya el trabajo ergonómico y sin fatiga

Filtrar resultados

Plumas giratorias

  • Transporte ergonómico y respetuoso con la salud de cargas de todo tipo en el lugar de trabajo
  • Integración flexible mediante montaje en columna o mural
  • Capacidad de carga de hasta 1.000 kg
Mostrar categoría

Puentes grúa de aluminio

  • Sistema de grúa modular para un montaje flexible y rentable de soluciones de grúa individuales
  • Instalación en el techo o en la construcción del pórtico
  • Especialmente adecuado para espacios de trabajo grandes
  • Capacidad de carga de hasta 1.200 kg
Mostrar categoría

Construcción de acero modular KBG

  • Dimensiones máximas (LxAxA): aprox. 30 x 8,5 x 5,5 m
  • Capacidad de carga máxima: aprox. 500 kg (peso de la pieza y peso del dispositivo elevador)
  • Material: acero galvanizado
  • Sección transversal del perfil: 140 x 140 x 4 mm
Mostrar categoría

Polipastos

  • Polipasto robusto con limitador de recorrido
  • Capacidad de carga de hasta 2.500 kg
  • Recorrido estándar del gancho 3.000 mm
  • Con certificado CSA para EE.UU. y Canadá
Mostrar categoría

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta