SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE
N° de artículo: 10.04.04.00367
Caja de insonorización para la reducción del nivel acústico
Material | Acero |
Superficie | galvanizado |
con | Ventilador |
Longitud L | 809 (mm) |
Anchura B | 385 (mm) |
Altura H | 378 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño

Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación