SPB2 20 ED-65 NPT1/8-AG
N° de artículo: 10.01.06.04968
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 (Shore A) |
Rosca G1 | NPT1/8"-MA |
Número de pliegues | 2.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 12 mm |
dn | 4.1 mm |
D1 | 22.1 mm |
Dmax(S) | 23.5 mm |
Ds | 21.4 mm |
G1 | NPT1/8"-MA |
H | 31.3 mm |
LG1 | 8.2 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 4 mm |
Z (Recorrido) | 13 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 6.8 N |
Fuerza de arranque | 15.7 N |
Fuerza lateral | 8.4 N |
Volumen | 4.2 cm³ |
Radio de la pieza mín. (convexo) | 20 mm |
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 4 mm |
Tamaño | 20 |
Número de pliegues | 2.5 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 6.5 g |
Familia de productos | SPB2 |
Documentación
Documentación