Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SPB2 (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SPB2 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa SPB2, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosas SPI

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SPB2 20 ED-65 NPT1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.04971

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño20
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Rosca G1NPT1/4"-HE
Número de pliegues2.5
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
d2 12  mm
dn 4.1  mm
D1 22.1  mm
Dmax(S) 23.5  mm
Ds 21.4  mm
G1 NPT1/4"-HE
H 42.6  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
SW2 4  mm
Z (Recorrido) 13  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 6.8  N
Fuerza de arranque 15.7  N
Fuerza lateral 8.4  N
Volumen 4.2  cm³
Radio de la pieza mín. (convexo) 20  mm
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 4  mm
Tamaño 20
Número de pliegues 2.5
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 65  Shore A
Peso 7.5  g
Familia de productos SPB2
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -600 mbar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme; se indican sin factores de seguridad.
Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta