Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SPB2f (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SPB2f – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SPB2f 40 SI-55 NPT3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.05058

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño40
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Rosca G1NPT3/8"-HE
Número de pliegues2.5
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
d2 15.3  mm
dn 10.3  mm
Dmax(S) 42  mm
Ds 39.7  mm
G1 NPT3/8"-HE
H 54.5  mm
LG1 12.8  mm
SW1 22  mm
Z (Recorrido) 7  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración a -200 mbar 6.8  N
Fuerza de aspiración a -400 mbar 13.6  N
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 20.4  N
Volumen 12.89  cm³
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 9  mm
Tamaño 40
Número de pliegues 2.5
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55  Shore A
Peso 24.9  g
Familia de productos SPB2f
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta