Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SPB4f (pieza elastomérica + boquilla de conexión) con estabilizador de bolsas integrado se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SPB4f – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa SPB4f, Schmalz-Connector

Accesorios disponibles: tamiz filtrante (tamiz redondo), abrazadera de tubo

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SPB4f 30 SI-55 NPT1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.05074

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño30
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Rosca G1NPT1/4"-HE
Número de pliegues4.5
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
d2 12.3  mm
dn 10.3  mm
Dmax(S) 32  mm
Ds 30.7  mm
G1 NPT1/4"-HE
H 57.5  mm
LG1 12.8  mm
SW1 22  mm
Z (Recorrido) 11  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración a -200 mbar 4.3  N
Fuerza de aspiración a -400 mbar 8.5  N
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 12.8  N
Fuerza de arranque 21.2  N
Volumen 5.99  cm³
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 9  mm
Número de pliegues 4.5
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55  Shore A
Peso 26.2  g
Familia de productos SPB4f
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta