Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SPF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SPF – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa SPF, Schmalz-Connector

Accesorios disponibles: tamiz redondo

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SPF 15 ED-65 NPT1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.14905

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia

Tamaño15
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Rosca G1NPT1/8"-HE
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
dn 4.1  mm
Dmax(S) 18.5  mm
Ds 16.4  mm
G1 NPT1/8"-HE
H 24  mm
LG1 10.5  mm
SW1 14  mm
Z (Recorrido) 1.5  mm
Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 9.8  N
Fuerza de arranque 11  N
Fuerza lateral 7.9  N
Volumen 0.76  cm³
Radio de la pieza mín. (convexo) 13  mm
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 4  mm
Tamaño 15
Número de pliegues 0
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 65  Shore A
Peso 6.1  g
Familia de productos SPF
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Documentación

Piezas de repuesto

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta