Soportes para sensores HP-SE
Conexión de sensores de 12 a 18 mm de diámetro
El diseño de aluminio ligero minimiza el peso de la garra y la limitación de la carga
La construcción estable para cargas dinámicas elevadas permite una velocidad de desplazamiento rápida
Uso versátil en perfiles de ranura estándar gracias a la conexión flexible mediante tuerca corredera
Diseño
Diseño

- Conexión a perfiles con ranura en T (1)
- Conexión para sensor cilíndrico (2)
Datos técnicos
Datos técnicos
- Anchura 30 mm, alojamiento para sensores con diámetros de 12 a 18 mm
- Material: aluminio
- Conexión al perfil con tuerca corredera M6
Documentación
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 1 de 1 resultados