SCPS 07 M G02 NC M12-5 PNP
N° de artículo: 10.02.02.06750
Eyector compacto con control de ahorro de aire integrado en diseño estrecho
| Tamaño de tobera | 07 |
| Eyectores compactos de forma | Potencia de soplado |
| Conexión | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 5 pol |
| Capacidad de aspiración (máx.) | 16 (l/min) |
| Consumo de aire aspiración | 22 (l/min) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Modelo de protección IP | IP 65 (con conector) |
| Vacío máx. | -850 (mbar) |
| Válvula de mando | Cerrado sin corriente |
| Funcionalidad | Función de ahorro de aire digital |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación PNP |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B1 | 18.6 mm |
| d | 4.4 mm |
| d3 | 2.6 mm |
| G1 | G1/8"-HE |
| G2 | G1/8"-HE |
| G3 | M12x1-MA |
| H1 | 117.8 mm |
| L1 | 105 mm |
| L3 | 22 mm |
| X1 | 36.9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
| Eyectores compactos de forma | Potencia de soplado |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño de tobera | 07 |
| Grado de evacuación | 85 % |
| Capacidad de aspiración (máx.) | 0.98 m³/h |
| Capacidad de aspiración (máx.) | 16 l/min |
| Consumo de aire aspiración | 1.35 m³/h |
| Consumo de aire aspiración | 22 l/min |
| Consumo de aire soplado | 7.2 m³/h |
| Consumo máx. de aire soplado | 120 l/min |
| Nivel acústico libre | 63 dB(A) |
| Nivel acústico de aspiración | 58 dB(A) |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Diámetro interior del tubo flexible recomendado para aire comprimido | 4 mm |
| Diámetro interior del tubo flexible recomendado para vacío | 4 mm |
| Peso | 0.21 kg |
| Temperatura de uso | 0 ... 50 °C |
| Margen de presión (presión operativa) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Capacidad de aspiración máx. | 0.57 cfm |
| Consumo de aire aspiración | 0.78 cfm |
| Consumo de aire soplado | 4.24 cfm |
| Vacío máx. | -25.1 inHg |
| Válvula de mando | Cerrado sin corriente |
| Familia de productos | SCPS |
Datos de rendimiento
Datos de rendimiento
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación
Lo bueno, aún mejor.
Los eyectores SCPS ahora también están disponibles con una pantalla de 7 segmentos.
La nueva serie SCPSc facilita aún más el funcionamiento:
Todos los estados del sistema y los valores de ajuste pueden leerse de un vistazo y el producto es aún más fácil de configurar.