• Ventosa de fuelle redonda con 3,5 pliegues para la manipulación de piezas muy delicadas: efecto amortiguador óptimo mediante pliegues, carrera de ventosa alta y labio sellador muy suave
  • Manipulación de piezas con grandes desniveles, p. ej., tubos (óptima adaptación a las superficies convexas mediante pliegues)
  • Manipulación de piezas a elevar con sumo cuidado, la ventosa dispone de una carrera extremadamente alta
Productos destacados
  • 3,5 pliegues aseguran una alta fuerza de succión y una amortiguación efectiva durante la colocación de la pieza de trabajo
  • El labio sellador suave y cónico se adapta de forma óptima a las superficies curvas
  • El trazo muy alto y los pliegues suaves y flexibles compensan de manera óptima las diferencias de altura
Ventosas de fuelle FSGB (3,5 pliegues)
  • Robusta y resistente ventosa FSGB (3) con labio sellador simple, compuesta de ventosa FGB (2) con 3,5 pliegues y boquilla de conexión (1)
  • Ventosa encajada en la boquilla
  • Ventosas de repuesto y boquillas se pueden combinar flexiblemente dentro de una familia
  • Diámetro: 25 mm
  • Material: NBR, SI
  • Ventosa encajada en la boquilla

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por