Schmalz

Bielas elásticas FSTF

Carrera 50 mm

Ir directamente a los productos

Las opciones de montaje variables permiten una adaptación flexible y rápida a la aplicación

Posibilidad de adaptación a todos los sistemas de perfiles de aluminio habituales gracias a la opción de fijación integrada

Guía robusta y de peso optimizado y bloque de montaje de plástico moldeado por inyección

Diseño
  • Bloque de fijación de plástico (2) con guía de biela integrada (sin casquillo de deslizamiento adicional)
  • Rosca de conexión para ventosa (4)
  • Rosca de conexión para entrada de vacío (1)
  • Resorte amortiguador inferior (3)
  • Guía de aleación de aluminio de alta resistencia con disp. antibloqueo integrado como protección contra rotura de resorte
  • Montaje mediante kit de fijación "Estándar" o "Confort" en perfil de montaje de alumino
Datos técnicos
  • Conexión: G1/2"
  • Carrera: 50 mm
  • Posibilidad de fijación variable
  • Conducción de vacío integrada
Industrias
  • Madera
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Rosca G2
Recorrido de resorte Z
Familia de productos
Sectores

1 - 2 de 2 resultados

FSTF G1/2-AG 50

N° de artículo: 10.01.02.01012

Biela elástica con amortiguación, compensación de alturas y soporte flexible

Conexión de ventosaG1/4"-HE
conexión de ventosa alternativaG1/2"-MA
Familia de productosFSTF
conexión de vacío alternativaG1/4"-HE
Recorrido de resorte Z50 (mm)
FSTF G1/2-AG 50 VG

N° de artículo: 10.01.02.01013

Biela elástica con amortiguación, compensación de alturas y soporte flexible

Conexión de ventosaG1/4"-HE
conexión de ventosa alternativaG1/2"-MA
Familia de productosFSTF
conexión de vacío alternativaG1/4"-HE
Recorrido de resorte Z50 (mm)
Elementos de fijación de formacon seguro antigiro

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta