Schmalz

Kit de gestión de tubos flexibles HMK

Sistema de ventosas de vacío y tendido de tubos flexibles de un solo proveedor

Schmalz le ofrece conjuntos de guiado de tubos flexibles o, alternativamente, conjuntos completos de gestión de tubos de vacío. El volumen de suministro incluye los soportes de adaptador específicos del robot y todos los herrajes para el montaje de los conjuntos de guiado de mangueras en su robot. Además, Schmalz ofrece juegos que incluyen el hardware para el guiado de líneas de aire comprimido y cables de E/S del robot hasta el EOAT.

Consultas de productos
Plug & Work

Integración sencilla y rápida

Apertura tecnológica

Apto para todos los robots industriales habituales

Adaptación rápida

Respuesta flexible a las exigencias del cliente

Paquete completo de ingeniería

También disponible como paquete completo, incluida la planificación del proyecto

Diseño
  • Conjunto de fijación del tubo flexible (1)
  • Poste de tubo (paralelo) (2)
  • Soporte de transición (3)
  • Anillo de inserción para diámetro exterior del tubo flexible de uretano (4)
Información sobre pedidos

Instrucciones de pedido

Para una planificación rápida y completa del proyecto, rellene el cuestionario en línea que aparece en la parte superior de la página. A continuación, recibirá un presupuesto para el conjunto completo de tendido de tubos flexibles.

Datos técnicos
  • Anillos de inserción, abrazaderas para tubos flexibles, soportes, soportes de transición, cestas para tubos flexibles
  • Diámetro del tubo flexible exterior: de 60 a 112 mm
Industrias
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés
Ejemplos de configuraciones

Filtrar resultados

Sectores

1 - 10 de 17 resultados

HTR-SL-102-UB-HMK

N° de artículo: 10.07.10.50033

Soporte de tubo flexible

Margen de fijación102 (mm)
MontajeSoporte en U
Longitud L155 (mm)
Altura H184.5 (mm)
Diseño de aplicaciónJuego de gestión de tubos flexibles
SCHU-SCHL-85-HMK-3050

N° de artículo: 10.07.09.00287

Manguera protectora

Tamaño3050
Diámetro exterior D85 (mm)
Altura H3050 (mm)
Diseño de aplicaciónJuego de gestión de tubos flexibles
SCHU-SCHL-70-HMK-1830

N° de artículo: 10.07.09.00283

Manguera protectora

Tamaño1830
Diámetro exterior D70 (mm)
Altura H1830 (mm)
Diseño de aplicaciónJuego de gestión de tubos flexibles
SCHU-SCHL-70-HMK-3050

N° de artículo: 10.07.09.00286

Manguera protectora

Tamaño3050
Diámetro exterior D70 (mm)
Altura H3050 (mm)
Diseño de aplicaciónJuego de gestión de tubos flexibles
SCHU-SCHL-112-HMK-3050

N° de artículo: 10.07.09.00288

Manguera protectora

Tamaño3050
Diámetro exterior D112 (mm)
Altura H3050 (mm)
Diseño de aplicaciónJuego de gestión de tubos flexibles
SCHU-SCHL-85-HMK-1830

N° de artículo: 10.07.09.00284

Manguera protectora

Tamaño1830
Diámetro exterior D85 (mm)
Altura H1830 (mm)
Diseño de aplicaciónJuego de gestión de tubos flexibles
SCHU-SCHL-112-HMK-1830

N° de artículo: 10.07.09.00285

Manguera protectora

Tamaño1830
Diámetro exterior D112 (mm)
Altura H1830 (mm)
Diseño de aplicaciónJuego de gestión de tubos flexibles
HTR-A0 M6-IG AP HMK

N° de artículo: 10.07.10.00179

Sistema de soporte

Rosca G1M6-HE
Longitud L82.6 (mm)
Altura H67.3 (mm)
Conexión de raíl transversalEsquema de taladrado
Formacon platillo intermedio
Diseño de aplicaciónJuego de gestión de tubos flexibles
HTR-SL-102-MP-HMK

N° de artículo: 10.07.10.50034

Soporte de tubo flexible

Margen de fijación102 (mm)
MontajePlaca de montaje
Longitud L155 (mm)
Altura H184.5 (mm)
Diseño de aplicaciónJuego de gestión de tubos flexibles
HTR-SL-133-UB-HMK

N° de artículo: 10.07.10.50032

Soporte de tubo flexible

Margen de fijación133 (mm)
MontajeSoporte en U
Longitud L187 (mm)
Altura H216 (mm)
Diseño de aplicaciónJuego de gestión de tubos flexibles
Consultas de productos

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta