Schmalz

Tubos aire comprimido / vacío VSL

Material PA, PE, PU, PVC

Ir directamente a los productos

Tubos flexibles de vacío con diámetro interior de 2 a 75 mm para un tiempo de evacuación y una resistencia al flujo óptimos

Amplia gama de materiales para cada aplicación

Diseño
  • Tubos flexibles de vacío de PVC, PU, PA y PE, en parte como espiral de PVC duro (PS), con espiral de alambre (DS) o con tejido (G)
Datos técnicos
  • Diámetro exterior/interior de 4/2 a 87/75
  • Materiales: PA, PE, PU, PVC
Industrias
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Diámetro interior d
Diámetro exterior D
Material tubo flexible
Temperatura de uso
Familia de productos
Señalización
Sectores

1 - 10 de 37 resultados

  • NUEVO
VSL 8-6 PU MI-TR

N° de artículo: 10.07.09.00003

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Diámetro exterior D8 (mm)
Diámetro interior d6 (mm)
Longitud máx.500 (m)
Material tubo flexiblePU
Radio de flexión mín.45 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso-35 ... 60 °C
ColorLechoso-transparente
  • NUEVO
VSL 10-7 PU MI-TR

N° de artículo: 10.07.09.00084

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Diámetro exterior D10 (mm)
Diámetro interior d7 (mm)
Longitud máx.50 (m)
Material tubo flexiblePU
Radio de flexión mín.60 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso-40 ... 85 °C
ColorLechoso-transparente
  • NUEVO
VSL 8-6 PE BL

N° de artículo: 10.07.09.00015

Tubo flexible para aire comprimido

Diámetro exterior D8 (mm)
Diámetro interior d6 (mm)
Longitud máx.100 (m)
Material tubo flexiblePE
Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Temperatura de uso °C
Colorazul
  • NUEVO
VSL 10-7 PE MI-TR

N° de artículo: 10.07.09.00083

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Diámetro exterior D10 (mm)
Diámetro interior d7 (mm)
Longitud máx.50 (m)
Material tubo flexiblePE
Radio de flexión mín.60 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso-30 ... 70 °C
ColorLechoso-transparente
  • NUEVO
VSL 12-9 PU MI-TR

N° de artículo: 10.07.09.00037

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Diámetro exterior D12 (mm)
Diámetro interior d9 (mm)
Longitud máx.50 (m)
Material tubo flexiblePU
Radio de flexión mín.70 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso-20 ... 90 °C
ColorLechoso-transparente
VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo: 10.07.09.00002

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Diámetro exterior D6 (mm)
Diámetro interior d4 (mm)
Longitud máx.500 (m)
Material tubo flexiblePU
Radio de flexión mín.35 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de uso-20 ... 90 °C
ColorLechoso-transparente
VSL 4-2 PE BL

N° de artículo: 10.07.09.00013

Tubo flexible para aire comprimido

Diámetro exterior D4 (mm)
Diámetro interior d2 (mm)
Longitud máx.100 (m)
Material tubo flexiblePE
Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Temperatura de uso °C
Colorazul
VSL 41-35 PVC-PS GR

N° de artículo: 10.07.09.00010

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Diámetro exterior D41 (mm)
Diámetro interior d35 (mm)
Longitud máx.50 (m)
Material tubo flexiblePVC con espiral de PVC
Radio de flexión mín.65 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,50 ... 0,50 bar
Temperatura de uso-20 ... 70 °C
Colorpardo
VSL 21-12 PVC-G KL-TR

N° de artículo: 10.07.09.00006

Tubo flexible para aire comprimido

Diámetro exterior D21 (mm)
Diámetro interior d12 (mm)
Longitud máx.50 (m)
Material tubo flexiblePVC con tejido
Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Temperatura de uso °C
ColorClaro-transparente
VSL 15-9 PVC-G KL-TR

N° de artículo: 10.07.09.00005

Tubo flexible para aire comprimido

Diámetro exterior D15 (mm)
Diámetro interior d9 (mm)
Longitud máx.50 (m)
Material tubo flexiblePVC con tejido
Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Temperatura de uso °C
ColorClaro-transparente

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta