Schmalz

Tooling System SXT

Sistema de diseño de herramientas ligeras

Consultas de productos
Herramientas de peso optimizado

Bajo peso y un par de torsión 4 veces mayor gracias a los componentes dentados

Configurable modularmente

Más de 2.200 brazos articulados diferentes, compatibles con los sistemas de tooling convencionales

Flexibilidad de adaptación

Fácil adaptación para modificaciones o reequipamiento

Cartera sencilla y clara

Pocos componentes, diseño compacto, fáciles de colocar y rápidos de montar

Sistema modular

Componentes de herramientas

(1) Bayoneta de cambio rápido para robots SXT-QC-CON - Con o sin distribuidor de aire comprimido

(2) Pieza de apriete SXT-CL - Sujeciones en cruz y en paralelo

(3) Tubo SXT-RT - Diámetro 25 mm a 60 mm

(4) Conexión (engranada) SXT-CON-GB - Engranaje dentado con pasos de 10°

(5) Pieza de apriete con prolongación SXT-CL-EXT - Prolongación de 100 mm a 510 mm

Suplemento de sistema

(6) Sistema de soporte HT - Para ventosas, bielas elásticas y sensores

(7) Ventosa - p. ej., SAX

(8) Garra magnética - p. ej., SGM-HP

No en la foto:

Brida del robot con fijación SXT-RF-CL

Piezas acodada (engranada) SXT-ANG

Prolongaciones (engranada) SXT-EXT

Información sobre pedidos

Instrucciones de pedido

El Schmalz Tooling System SXT ofrece diversas posibilidades de configuración. Además de los componentes individuales, los módulos también están disponibles en diseños específicos del cliente.

Industrias
  • Automóvil
  • Metal
Ejemplos de configuraciones

Schmalz Tooling SXT con ventosas SAX para la manipulación de piezas de carrocería moldeadas

Schmalz Tooling SXT con ventosas SAX para la manipulación de platinas de chapa

Schmalz Tooling SXT con garras magnéticas SGM para la manipulación de piezas estructuradas

Schmalz Tooling SXT para la manipulación simultánea de dos piezas de carrocería simétricas

Abrazaderas de tubo encajables y acoplables

Abrazaderas de tubo encajables

Abrazaderas de tubo con prolongación

Abrazadera de tubo acoplable y abrazadera para bola con prolongación

Abrazaderas de tubo acoplables con prolongación

Abrazaderas de tubo encajables con codo

Abrazaderas de tubo encajables con codo

Abrazaderas de tubo encajables con prolongaciones y codos

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.

Filtrar resultados

Sectores
Familia de productos

Tubos SXT-RT

  • Tubo de aluminio con gran espesor de pared (5 a 6 mm)
  • Diámetros de 25 a 60 mm
  • Max. longitud 3.000 mm
Ver 3 de 3 productos
Consultas de productos

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta