Schmalz

Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovalada, 1,5 pliegues)

Superficie de ventosa (LxAn) de 60 x 30 mm a 80 x 40 mm

Ir directamente a los productos

El material especial HT2 está libre de silicona y de LABS y es resistente a temperaturas de hasta 250 °C

El gran soporte interior estructurado impide la embutición profunda y soporta las fuerzas laterales más altas

El labio sellador suave y flexible sella de forma óptima, incluso en pequeños desniveles

1,5 pliegues se adaptan de forma óptima a las piezas curvas y ofrecen una muy buena amortiguación

Diseño
  • Robusta y resistente ventosa SAOB de diseño ovalado de HT2 con 1,5 pliegues, labio sellador simple y apoyo interior
  • Boquilla de conexión firmemente fijada al refuerzo de la ventosa (resistencia muy alta a la temperatura)
Datos técnicos
  • Dimensiones: 60 x 30 a 80 x 40 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica
Industrias
  • Automóvil
  • Metal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Dimensión (LxAn)
Número de pliegues
Material de ventosa
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 6 de 6 resultados

SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.02441

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica

Dimensión (LxAn)60 x 30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.02442

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica

Dimensión (LxAn)60 x 30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.02443

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica

Dimensión (LxAn)60 x 30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.02445

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica

Dimensión (LxAn)80 x 40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.02446

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica

Dimensión (LxAn)80 x 40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.02447

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica

Dimensión (LxAn)80 x 40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta