N° de artículo: 10.01.06.04207
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
| Tamaño | 22 |
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Características del material | Compatible con la FDA |
| Material de la boquilla | Aluminio |
| Conexión | G1/8"-HE |
| Número de pliegues | 1.5 |
| Familia de productos | FSGA |