Schmalz

Ventosas planas SAF

Superficie de ventosa (Ø) de 30 mm a 125 mm

Ir directamente a los productos

Amplia gama de diámetros para una gran selección de diferentes piezas de trabajo

El gran soporte interior estructurado impide la embutición profunda y soporta las mayores fuerzas laterales, incluso en hojas aceitosas

El labio sellador suave y flexible sella de forma óptima, incluso en superficies ligeramente curvadas

Adaptación óptima a las diferentes piezas de trabajo gracias a las ventosas de diferentes durezas

Diseño
  • Robusta y resistente ventosa SAF de NBR con labio sellador simple, ranura especial y apoyo interior
  • Ventosa SAF vulcanizada en la boquilla de conexión, resistencia muy alta
  • Ventosas suministrables en diversas variantes de conexión
  • Suministrables con dos durezas de material, Shore 45 y Shore 60
Datos técnicos
  • Diámetro: 30 a 125 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
Industrias
  • Automóvil
  • Metal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Tamaño
Material de ventosa
Dureza del material [Shore A]
Número de pliegues
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 10 de 82 resultados

SAF 30 NBR-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.10506

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Tamaño30
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-IG
SAF 30 NBR-45 M10-AG

N° de artículo: 10.01.01.11425

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Tamaño30
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAcero
ConexiónM10-AG
SAF 30 NBR-45 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.11421

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Tamaño30
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAF 30 NBR-45 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.11420

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Tamaño30
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
SAF 30 NBR-60 M10-AG

N° de artículo: 10.01.01.10713

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Tamaño30
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAcero
ConexiónM10-AG
SAF 30 NBR-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.10705

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Tamaño30
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
SAF 30 NBR-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.10646

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Tamaño30
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAF 40 NBR-45 M10-AG

N° de artículo: 10.01.01.11435

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Tamaño40
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAcero
ConexiónM10-AG
SAF 40 NBR-45 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.11430

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Tamaño40
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAF 40 NBR-60 M10-AG

N° de artículo: 10.01.01.10716

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Tamaño40
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAcero
ConexiónM10-AG

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta