Schmalz

Garras de agujas SNG-AP

Carrera de las agujas máx. 3 mm a máx. 20 mm (variable)

Ir directamente a los productos

Sujeción con agujas cruzadas y área efectiva mínima ideal para piezas muy inestables y pequeñas

La función de soplado permite el depósito de la pieza de manera rápida y segura con tiempos de ciclo muy cortos

Rápida puesta en marcha y adaptación a la pieza gracias al ajuste de la carrera de las agujas sin herramientas, hasta un máx. de 20 mm

Cilindro neumático de bajo peso y doble efecto para tiempos de ciclo mínimos

Diseño
  • Accionamiento mediante cilindros neumáticos de doble efecto
  • Carcasa de alta resistencia y diseño ligero (1)
  • Tres tamaños con carreras de las agujas de máx. 3 mm, 10 mm y 20 mm
  • Rueda de ajuste (2) con escala para un ajuste simultáneo y continuo de la carrera
  • Diez agujas (3) con diámetros de 0,8 mm o 1,2 mm (según el modelo)
  • Ángulo de penetración de 30° o 45° (según el modelo)
Datos técnicos
  • Diámetro de las agujas: 0,8 mm o 1,2 mm
  • Número de agujas: 10
  • Carrera de las agujas: 3 a 20 mm (variable)
Industrias
  • Compuestos de fibra
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Número de agujas
Diámetro de aguja
Sectores
Familia de productos

1 - 5 de 5 resultados

SNG-AP 10 0.8 V 3

N° de artículo: 10.01.29.00340

Garra de agujas neumática con diseño de fácil mantenimiento carrera de ajuste continuo

Número de agujas10
Diámetro de aguja0.8 (mm)
Carrera de las agujas Z(NA)3 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 0.8 V 10

N° de artículo: 10.01.29.00361

Garra de agujas neumática con diseño de fácil mantenimiento carrera de ajuste continuo

Número de agujas10
Diámetro de aguja0.8 (mm)
Carrera de las agujas Z(NA)10 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 20

N° de artículo: 10.01.29.00362

Garra de agujas neumática con diseño de fácil mantenimiento carrera de ajuste continuo

Número de agujas10
Diámetro de aguja1.2 (mm)
Carrera de las agujas Z(NA)20 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 3

N° de artículo: 10.01.29.00377

Garra de agujas neumática con diseño de fácil mantenimiento carrera de ajuste continuo

Número de agujas10
Diámetro de aguja1.2 (mm)
Carrera de las agujas Z(NA)3 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 10

N° de artículo: 10.01.29.00381

Garra de agujas neumática con diseño de fácil mantenimiento carrera de ajuste continuo

Número de agujas10
Diámetro de aguja1.2 (mm)
Carrera de las agujas Z(NA)10 (mm)
Margen de presión (presión operativa) [bar]3,0 ... 6,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta