Schmalz

Válvulas en línea IV

Diámetro nominal 3 mm

Ir directamente a los productos

El montaje directo en la ventosa permite el control individual de las distintas ventosas

Diseño muy compacto y fácil de instalar

La pantalla contra la contaminación aumenta la fiabilidad funcional

Control descentralizado y control de sistema (opcional) para una mayor seguridad del proceso y menos tiempo de inactividad

Diseño
  • Posibilidad de montaje de sensor de vacío
  • Carcasa exterior de aluminio (2)
  • Tamiz integrado (3) para ventilación
  • Conector M8-4 pin (1)
  • Diámetro nominal 3 mm y flujo nominal 2 m³/h
Datos técnicos
  • Diámetro nominal: 3 mm
  • Flujo nominal: 2 m³/h
  • Tensión: 24 V
Industrias
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Tamaño nominal
Flujo nominal a 0,1 bar
Familia de productos
Sectores

1 - 2 de 2 resultados

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

N° de artículo: 10.05.01.00172

Válvula en línea para control directo de vacío en la ventosa

Tamaño nominal3 (mm)
Flujo nominal a 0,1 bar0.96 (m³/h)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Rosca G1G3/8"-HE
Rosca G2G3/8"-MA
Tensión DC24 V - DC
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

N° de artículo: 10.05.01.00173

Válvula en línea para control directo de vacío en la ventosa

Tamaño nominal3 (mm)
Flujo nominal a 0,1 bar1.2 (m³/h)
Margen de presión (presión operativa) [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Rosca G1G1/4"-HE
Rosca G2G3/8"-MA
Tensión DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta