- NUEVO
Exoesqueletos de flexión hacia delante NEXO Pro
- Exoesqueleto pasivo con una estructura estable
- Refuerza los músculos de la zona posterior
- Hasta un 30 % menos de tensión en la parte posterior
- Peso aproximado: 5 kg
Aprende a ajustar correctamente el exoesqueleto de flexión hacia delante NEXO Pro, para obtener un apoyo específico en la zona lumbar y realizar la elevación de cargas de forma ergonómica durante toda tu jornada laboral.
En este vídeo paso a paso, le guiamos a través del proceso de adaptación del exoesqueleto de flexión hacia delante NEXO Pro a su cuerpo y de su ajuste preciso para que se adapte a su entorno de trabajo específico.
El exoesqueleto de flexión hacia delante NEXO Pro proporciona apoyo a la zona lumbar durante tareas que requieren flexión hacia delante con frecuencia, como la elevación, la bajada y la enderezación. Esto permite trabajar ergonómicamente y sin dañar la espalda durante toda la jornada laboral.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.