Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalzissa kaikki päätöksemme ja toimintamme heijastavat korkeita laatustandardejamme. Ja niin on ollut melkein vuosisata. Schmalzin tehtävänä on tarjota asiakkailleen erinomaista laatua. Pyrimme paitsi tuottamaan korkealaatuisia tuotteita, myös ylläpitämään laatua kaikissa prosesseissamme. Laadukkaat prosessit antavat työntekijöillemme mahdollisuuden suoriutua työtehtävistä parhaalla mahdollisella tavalla. Työskentelemme yhdessä varmistaaksemme prosessiemme tehokkuuden. Schmalzin tavoitteena on vastata johdonmukaisesti kaikkien asiakkaidensa laatuvaatimuksiin ja vakuuttaa heille, että he voivat odottaa lisäarvoa laadun suhteen, kuten he voivat odottaa muissakin.
Työssämme emme koskaan tyydy siihe, mitä meillä on tällä hetkellä. Meille jatkuva parantaminen ei ole vain ilmaisu, vaan olennainen osa yrityskulttuuriamme. Vuodesta 1994 lähtien laadunhallintajärjestelmämme on säännöllisesti sertifioitu DIN EN ISO: n mukaan. -9001. Käyttämämme tulevaisuuteen suuntautunut tekniikka antaa työntekijöillemme mahdollisuuden tarjota tehokasta ja ensiluokkaista palvelua.
Käytämme huipputeknistä tietokoneavusteista laatuohjelmaa (CAQ), joka pitää meidät jatkuvasti ajan tasalla yhtiön nykyisistä laatutasoista ja antaa meille mahdollisuuden reagoida nopeasti muutoksiin. Käytämme myös erittäin moderneja mittausmenetelmiä vastaamaan kasvavia tuotteiden laatuvaatimuksia.
Toinen tärkeä osa kokonaisjärjestelmäämme ovat toimittajat, jotka myötävaikuttavat yrityksen menestykseen jatkuvalla kehityksellä.
Kun valitset Schmalz-tuotteita, luotat laatuun, joka on "Valmistettu Saksassa". Tarjoamme takuun käsittelyjärjestelmillemme. Tarvittaessa huoltohenkilöstömme voi olla paikalla nopeasti kaikkialla maailmassa tarjotakseen tehokkaan , suoraviivaisen avun.
Löydät yksityiskohtaiset tiedot takuuehdoistamme.
Ota yhteyttä suoraan tai käytä lomaketta, jos vikoja ilmenee.
Ota yhteyttä Schmalziin Suomi
P: +358 10 2312 011
schmalz@schmalz.fi