Alipainetekniikkaa automaatioon

Schmalz tarjoaa alipainetekniikkaa automaatiolle. Kattava valikoima yksittäisiä alipainekomponentteja sisältää kaikki tarvittavat elementit oman alipainejärjestelmäsi perustamiseen. Suoraan liitettävät tarrainjärjestelmät ovat järjestelmäkonsulttien yksilöllisesti konfiguroimia.

Tyhjiöautomaation ja ergonomisten käsittelyjärjestelmien markkinajohtajana Schmalz on kansainvälisesti haluttu yhteistyökumppani. Omalla sijainnillamme ja kauppakumppaneillamme olemme edustettuina yli 80 maassa ja kaikilla tärkeillä markkinoilla - missä asiakkaamme ovatkin. Menestyksemme perusta on innovatiivinen vahvuus, joka ohjaa kaikkia työntekijöitä. Esimerkiksi sijoitamme noin 8,5% myynnistämme tutkimukseen ja kehitykseen vuosittain. Tämä luo jännittäviä ratkaisuja, jotka ovat asettaneet standardeja tyhjiötekniikan markkinoille vuosikymmenien ajan.

Energiatehokkuutta ja teknistä kehitystä edustavat ratkaisut. Ratkaisut, joiden avulla suunnittelemme olennaisen osan digitaalisesti verkottuneita, älykkäitä tehtaita - Teollisuus 4.0. Yhdistämällä kattavat neuvot ja ensiluokkainen laatu takaamme asiakkaillemme kestävän lisäarvon prosessilleen.

Luottakaa kumppanuuteen, joka takaa sinulle pitkän aikavälin kilpailuetuja - ja luottamuksen Schmalzin tyhjiötekniikkaan.

Tuotteet