Käytämme evästeitä verkkosivustollamme. Jotkut niistä ovat teknisesti vaadittuja, kun taas toiset auttavat parantamaan verkkosivustoamme sinulle.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalzin VacuMaster-nostolaite on äärimmäinen työhevonen. Käsitellään sitten metallilevyjä, puulevyjä, muovilevyjä, sylintereitä, ikkunoita tai lasilevyjä - nostolaitteet selviävät kovimmistakin tehtävistä, kun painoa on useita tonneja. Käyttösovelluksiin, joissa normaalisti tarvittaisiin monia käsiä, VacuMaster mahdollistaa työkappaleiden käsittelyn vaivattomasti yhdellä käyttäjällä samalla suojaten työntekijän terveyttä.
VacuMaster-alipainenostimessa on modulaarinen rakenne. Eri perusmoduulit, ohjainkahvat, kuormauspalkit ja imulevyt mahdollistavat konfiguraation räätälöinnin. Tarvittava alipaine muodostetaan alipainekehittimellä ja siirretään työkappaleeseen imulevyjen kautta. Turvallisuussyistä alumiininen kuormauspalkki toimii myös alipainesäiliönä. Ketjunostin vaaditaan nosto- tai laskuliikkeeseen, jonka Schmalz tarjoaa yhteensopivan nostinjärjestelmän mukana.
Oikea ratkaisu kaikkiin tehtäviin: VacuMaster Basic ja VacuMaster Comfort kattavat modulaarisella järjestelmällään vakiokäytön 750 kg asti. Schmalz tarjoaa myös muita nostolaitteita, jotka on suunniteltu erityisesti tiettyjen alojen erityisvaatimuksiin.
(1) Ketjunostin ja nosturi
(2) Perusmoduuli tyhjögeneraattorilla
(3) Ohjainkahvasta
(4) Kuorman palkki ja liitäntäelementit
(5) Imulevyt
Tyyppi | Suurin nostokapasiteetti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 kg | 125 kg | 250 kg | 500 kg | 1,000 kg | 1,500 kg | 2,000 kg | * | |
VacuMaster vaakasuora | X | X | X | X | X | X | X | X |
VacuMaster 90° pyörivä | X | X | X | X | X | |||
VacuMaster 180° kääntyvä | X | X | X | X |
* Lisänostokapasiteetit pyynnöstä mahdollisia useisiin tonneihin saakka