Schmalz

Palkeet imukuppi SAB HT2 (1,5-kertainen)

Siirry suoraan tuotteisiin

Silikoniton erikoismateriaali HT2 takaa PWIS: n ja lämpötilan kestävyyden jopa 250 ° C asti

Suurikokoinen, jäsennelty sisätuki estää syvää vetämistä ja kestää suurimpia poikittaisvoimia

Pehmeät, joustavat tiivistävät huulitiivisteet optimaalisesti jopa pienillä epätasaisuuksilla

1,5 taitosta sopeutuu täydellisesti kaareviin työkappaleisiin ja tarjoaa erittäin hyvän vaimennuksen

Design
  • Vankka ja joustava paljas imukuppi SAB, valmistettu HT2: sta, 1,5 taitosta ja sisäinen tuki
  • Liitäntänippa vulkanoitu (erittäin luja)
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 22-80 mm
  • Materiaali: HT2
  • Liitäntänuppi vulkanoitu

Suodata tulokset

Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Toimiala

1 - 10 / 18 tuloksista

SAB 22 HT2-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.06.02420

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size22
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAB 22 HT2-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.06.02419

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size22
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAB 22 HT2-65 G3/8-IG

Osanro: 10.01.06.02421

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size22
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAB 30 HT2-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.06.02424

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAB 30 HT2-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.06.02423

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAB 30 HT2-65 G3/8-IG

Osanro: 10.01.06.02425

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAB 40 HT2-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.06.02428

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAB 40 HT2-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.06.02427

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAB 40 HT2-65 G3/8-IG

Osanro: 10.01.06.02429

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAB 50 HT2-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.06.03452

Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces

Size50
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin