SAB 40 HT2-65 G3/8-IG
Osanro: 10.01.06.02429
Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces
Size | 40 |
Suction cup material | High temperature material HT2 |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Temperature resistance | 200 (°C) |
Nipple material | Nickel plated |
Connection | G3/8-IG |
Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
dn | 4 mm |
D1 | 32 mm |
Dmax(S) | 45 mm |
Ds | 40,1 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 44 mm |
LG1 | 9,5 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Stroke) | 9,8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 38 N |
Pull-off force | 59 N |
Lateral force | 34 N |
Volume | 8,68 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Size | 40 |
Connection | G3/8"-F |
Suction cup material | High temperature material HT2 |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 50,2 g |
Number of folds | 1,5 |
Product family | SAB |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi