Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SAB HT2, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAB 40 HT2-65 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.06.02429

Bellows suction pad (round) for very dynamic handling

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 4  mm
D1 32  mm
Dmax(S) 45  mm
Ds 40,1  mm
G1 G3/8"-F
H 44  mm
LG1 9,5  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 9,8  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 38  N
Pull-off force 59  N
Lateral force 34  N
Volume 8,68  cm³
Workpiece radius min. (convex) 40  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 40
Connection G3/8"-F
Suction cup material High temperature material HT2
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 50,2  g
Number of folds 1,5
Product family SAB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka