ABL-SET SBPL/SCPL MOsanro: 10.02.01.01939Exhaust air setUtilization designSBPL/SCPLSizeMLength L71 (mm)Width B31 (mm)Height H82.5 (mm)Näytä lisääNäytä vähemmän
ABL-SET SBPL/SCPL LOsanro: 10.02.01.01940Exhaust air setUtilization designSBPL/SCPLSizeLLength L71 (mm)Width B31 (mm)Height H97 (mm)Näytä lisääNäytä vähemmän
DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPLOsanro: 10.02.01.01541Sealing frameUtilization designSBPL/SCPLLength L112.5 (mm)Width B34.8 (mm)Height H2.8 (mm)Näytä lisääNäytä vähemmän
SD 102x71x33 SBPL/SCPLOsanro: 10.02.01.01585Silencer for vacuum generatorsUtilization designSBPL/SCPLLength L102 (mm)Width B71 (mm)Height H33 (mm)Näytä lisääNäytä vähemmän
ST 20 AL-ELOsanro: 10.02.01.01679Hose sleeveMaterialAluminumUtilization designBasic ejectorOutside diameter D20 (mm)Length L4 (mm)Width B46 (mm)Näytä lisääNäytä vähemmän
SELECTST 25 AL-ELOsanro: 10.02.01.01680Hose sleeveMaterialAluminumUtilization designBasic ejectorOutside diameter D25 (mm)Length L4 (mm)Width B46 (mm)Näytä lisääNäytä vähemmän
SELECTST 32 AL-ELOsanro: 10.02.01.01681Hose sleeveMaterialAluminumUtilization designBasic ejectorOutside diameter D32 (mm)Length L4 (mm)Width B46 (mm)Näytä lisääNäytä vähemmän
SET SBPL 75/100Osanro: 10.02.01.01685Retrofit kitUtilization designBasic ejectorSize75/100Näytä lisääNäytä vähemmän
SET SBPL 125/150Osanro: 10.02.01.01686Retrofit kitUtilization designBasic ejectorSize125/150Näytä lisääNäytä vähemmän
VRS-ST 15x101.7 SBPLOsanro: 10.02.01.01687Sealing plug - pre-assembly Utilization designBasic ejectorOutside diameter D15 (mm)Length L101.7 (mm)Näytä lisääNäytä vähemmän