- Tehokkaat kuormalavat varastoon ja intralogistiikkaan
- Eri tartuntaperiaatteiden (tyhjiö ja mekaaninen) yhdistelmä
Alipainetarraimia
Schmalzin monimutkaiset alipainetarrainjärjestelmät mahdollistavat tuottavuuden käyttöönoton kasvun automatisoitujen prosessien aikana. Järjestelmät vaihtelevat suurista kerros- ja alipainetarrainjärjestelmistä asennusvalmiisiin tarrainkehikoihin käytettäväksi automaation kaikilla alueilla.
Schmalzin testauskeskus
Tuemme sinua koko alipainejärjestelmän projektin suunnittelun ajan. Sinä annat meille tehtävän ja me suoritamme sen - nopeasti, pätevästi ja luotettavasti. Tämän tekemiseksi suunnittelemme täyden järjestelmän, joka on räätälöity yksilöllisten vaatimustesi mukaisesti ja rakennamme sen alipainekomponenttien ja tarrainjärjestelmiemme valikoimista.
Koko järjestelmän toiminnan testaus
Osa projektin suunnittelua koko järjestelmälle sisältää testien suorittamisen alkuperäisillä työkappaleilla. Tällä varmistetaan erinomainen ja korkeatasoinen turvallisuus. Testien suorittamiseksi olosuhteissa, jotka ovat mahdollisimman realistisia, Schmalzilla on oma testikeskuksensa pääkonttorissaan Glattenissa, Saksassa. Alkuperäisiä työkappaleita käyttämällä testikeskuksemme tiimi voi tunnistaa mahdollisia heikkoja pisteitä heti ja määrittää niihin sopivat ratkaisut. Siten voimme taata, että järjestelmämme toimii sujuvasti ja että se voidaan integroida helposti prosesseihisi.
Lisätietoja
Tuotteet
- Universaalit tarttuvuusjärjestelmät
- Järjestelmän rakennussarja päätehosteet
- Valmiina liitettäväksi monenlaisia robottisovelluksia varten
- Kevytrakenteinen kerrostarrain
- Kapasiteetti 20 kg saakka
- Max. mitat (PxL): 800 x 800 mm
- Tartuntapinta: solukumi tai imukupit