Schmalz

Toimiset kerrostarrainjärjestelmät

Järjestelmäratkaisut kuormalavahyllytyssovelluksiisi

Modulaariset kerrostason tarttumisjärjestelmät kokonaisten tai osittain kuormitettujen työkappalekerrosten käsittelyyn. Sovelluksesta riippuen kevytversio enintään 35 kg:n kuormille, vakioversio 250 kg:n kuormille ja täysversio, johon sisältyy maailmanlaajuinen tyhjiö.

Siirry suoraan tuotteisiin
Yksittäiset

Asiakaskohtaisten vaatimusten toteuttaminen

Turvallinen

Turvallinen tarttuminen näytekappaleisiin etukäteen tehtyjen imutestien ansiosta

Modulaarinen

Järjestelmän modulaarisen rakenteen ansiosta eri toimintojen täydentäminen on helppoa

Yksilöllinen konfiguraatio

Kerrospidätysjärjestelmät on mukautettu erityisesti sovelluksiisi. Ota yhteyttä ja saat räätälöidyn tarjouksen.

Tuotepyyntö

Videot

Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.

Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.

Suodata tulokset

Toimiala

Kerroskoura SPZ

  • Kerroksen enimmäispaino: 250 kg
  • Tarttimen enimmäiskoko: 1 500 x 1 500 mm
  • Versio: imukuppi tai vaahto
  • Versio: Jousikiinnitteinen tai jäykkä laippa
Näytä luokka

Modulaarinen kerroskoura SPZ-MC

  • Versio: täysin sähköinen tai pneumaattinen
  • Max. kiinnitysikkuna: 1 200 x 1 000 mm
  • Työkappaleen vähimmäiskorkeus: 45 mm
  • Versio: imumatolla tai ilman imumattoa
Näytä luokka

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin