- Nimellisleveys: 5-50 mm
- Nimellisvirta: 3 - 310 m³ / h
- Jännite = / ~ 24/230 V
Kerroskoura SPZ
Sekoittamattomien työkappalekerrosten poiminta ja sijoittaminen
SPZ-kerrososoitinten avulla Schmalz tarjoaa ratkaisuja työkappaleiden, kuten kartonkien, tölkkien, purkkien, pakkausten ja paljon muunlaisten kappaleiden, kuormalavoihin tai kuormalavojen poistoon. Hyödy standardoiduista kokoonpanoista, jotka on yhdistetty sovellukseesi sopivaksi, käyttövalmiiksi järjestelmäksi.
Kerrospainojen käsittely jopa 250 kg:n painoon asti
Optimaalisesti koordinoitu tartuntajärjestelmä, johon sisältyy tyhjiön tuottaminen ja ohjattavat venttiilit
Tarttimen suunnittelu työkappaleen kerroksen perusteella
Minimoitu alipaineen tuottamisen teho imuverkoston työkappaleoptimoidun suunnittelun ansiosta
Yksilöllinen konfiguraatio
Kerrospidätysjärjestelmät on mukautettu erityisesti sovelluksiisi. Ota yhteyttä ja saat räätälöidyn tarjouksen.

Design
- Jäykkä laippa (1) yhteisten robottien ja portaalien liittämistä varten
- Valinnainen: Jousikiinnitteinen laippa työkappalekerroksen korkeuserojen tasaamiseksi (2)
- Tartuntalaite, jossa on pistokkeellisista imukupeista (3) tai tiivistevaahdosta (4) valmistettu tiivistyselementti
- Liitin ulkoista alipaineistusta (5) tai venttiilikokoonpanoa (6) varten
Modulaariset elementit

Kuormalavojen käsittelymoduuli
Valinnainen moduuli sovelluksiin, joissa on käsiteltävä myös kuormalavoja.

Välikerros ja kuormalavojen käsittelymoduuli
Valinnainen moduuli sovelluksiin, joissa on käsiteltävä myös kuormalavoja ja/tai välikerroksia.
.jpg)
Valoverkkomoduuli
Valinnainen moduuli työkappaleen kerroskorkeuden havaitsemiseen.
.jpg)
Mekaaninen kiinnitys
Lisävarusteena saatavissa oleva mekaaninen kiinnitysmoduuli tarttumisprosessissa lisää pitovoimaa.
Tilaustiedot
Tuotekoodi
Tuotekoodia käytetään osanumeron tavoin Schmalzissa tuotekokoonpanojen yksilöimiseen. Tuotekoodi löytyy tuotteen etiketistä tai tarjouksesta tai tilauksesta. Onko sinulla kysyttävää tuotteestasi tai haluaisitko tilata kokoonpanon uudelleen? Pidä silloin tämä avain valmiina, kun otat yhteyttä Schmalziin.
| Koodi | Tyyppi |
|---|---|
| SPZ | Vakiokerroksen tarttuja |
| Koodi | Tyyppi |
|---|---|
| RD | Jäykkä |
| FL | Jousikiinnitteinen |
| Koodi | PxL mm |
|---|---|
| 1.250 x 1.050 | 1.250 x 1.050 |
| 1.250 x 850 | 1.250 x 850 |
| 850 x 650 | 850 x 650 |
| Koodi | Korkeus/halkaisija mm |
|---|---|
| O20KS | Tiivistysvaahto (H = 20)* |
| O20 | Tiivistysvaahto (H = 20)** |
| SPB2 40 | Imukuppi (∅ = 40)*** |
*Yleiskäyttöinen vakiomallinen tiivistysvaahto, jossa on kartiomaisesti leikatut imukennot.
**Yleisesti sovellettava vakiomallinen tiivistysvaahto, jossa on sylinterimäisesti leikatut imukennot.
***Pistokelpoiset silikonipalje-imukupit
| Koodi | Imupisteiden välinen etäisyys mm |
|---|---|
| 20T | 20 |
| 30T | 30 |
| 45T | 45 |
| Koodi | Poikkileikkaus mm |
|---|---|
| SW80 | 0,8 (tiivistysvaahto O20KS) |
| SW100 | 1,0 (tiivistysvaahto O20) |
| SW120 | 1,2 (imukuppi) |
| Koodi | Halkaisija mm |
|---|---|
| G60 | Suora, Ø = 60 (ulkoinen) |
| G75 | Suora, Ø = 75 (ulkoinen) |
| G100 | Suora, Ø = 100 (ulkoinen) |
Tilaustiedot
Nimikekoodi kuvaa kerroskouran vakiomuotoisia kokoonpanovaihtoehtoja. Tarvittaessa on mahdollista lisätä muita yksilöllisiä toimintoja. Olemme käytettävissäsi imujärjestelmän projektisuunnittelussa ja suunnittelussa.
Tekniset tiedot
- Maksimikuormituskapasiteetti enintään 250 kg
- Soveltuu syväjäädytykseen jopa -30 °C:een asti.
- Tarttimen vähimmäiskoko 450 x 350 mm
- Tarttimen enimmäiskoko 1.500 x 1.500 mm.
Esimerkkikokoonpanot
.jpg)
SPZ imukuppimatolla
- Pahvin tai muiden pakkausten käsittely

SPZ tiivistyslevyllä
- Lasien, tölkkien, ämpäreiden tai muiden homogeenisten työkappalekerrosten käsittelyyn
- Välikerrosten käsittely sisäänvedettävien ja ulosvedettävien imukuppien avulla

SPZ, jossa on mekaaninen tartuntatuki
- Mekaaninen tartuntatuki lisää vakautta tai tartuntavoimaa

SPZ, jossa on x imuvyöhykettä
- Eri segmenttien muodostaminen, jotka voidaan kytkeä päälle ja pois päältä
.jpg)
SPZ estettyinä F-kahvoina
- Modulaarinen järjestelmä lukittaville aluekourille (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)
- Pahvien rivikohtainen käsittely sekä yksittäinen lastaus ja purku

SPZ pahvilaatikoiden käsittelyä varten
- tukkeutuneen alueen tarttujia (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)

SPZ Nesting
- Jäteoptimoitujen puu- tai metallilevyaihioiden pinoaminen vain yhdellä käsittelyprosessilla
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.