- Nominale diameter: 5 tot 50 mm
- Nominaal debiet: 3 tot 310 m³/h
- Spanning = / ~ 24/230 V
Laaggrijper SPZ
Picken-en-plaatsen van ongemengde werkstuklagen
Met de SPZ-lagengrijpers biedt Schmalz oplossingen voor het palletiseren of depalletiseren van werkstuklagen zoals kartonnage, blikjes, verpakkingen en nog veel meer. Profiteer van gestandaardiseerde assemblages gecombineerd tot een gebruiksklaar grijpersysteem dat geschikt is voor uw applicatie.
Handling van laaggewichten tot 250 kg
Optimaal gecoördineerd grijpsysteem incl. vacuümopwekking en regelbare kleppen
Ontwerp van grijpers gebaseerd op de laag van het werkstuk
Minimaal vermogen van vacuümopwekking door een voor werkstukken geoptimaliseerd ontwerp van het aanzuigrooster
Uw individuele configuratie
De laaggrijpersystemen worden speciaal aangepast aan uw applicaties. Neem contact met ons op en ontvang een op maat gemaakte offerte.

Ontwerp
- Eigenstabiele flens (1) voor verbinding met gemeenschappelijke robots en portalen
- Optioneel: Flens geveerd om hoogteverschillen in de werkstuklaag te compenseren (2)
- Grijper met afdichtingselement van zuiger (3) of afdichtingsschuim (4)
- Aansluiting voor externe vacuümopwekking (5) of klepsamenstel (6)
Modulaire elementen

Module voor palletiseren
Optionele module voor applicaties waarbij ook pallets moeten worden handling.

Tussenlaag en module voor handling van pallets
Optionele module voor applicaties waarbij ook pallets en/of tussenlagen moeten worden handling.
.jpg)
Lichtrooster module
Optionele module voor het detecteren van de hoogte van de werkstukken.
.jpg)
Mechanisch opspannen
Optionele mechanische opspanmodule in het grijpproces voor grotere houdkrachten.
Bestelinformatie
Productcode
Net zoals een onderdeelnummer wordt de productcode gebruikt om productconfiguraties bij Schmalz te identificeren. De productcode vindt u op het productlabel of op de offerte of bestelling. Hebt u vragen over uw product of wilt u een configuratie opnieuw bestellen? Houd dan deze sleutel bij de hand wanneer u contact opneemt met Schmalz.
| Code | Type |
|---|---|
| SPZ | Standaard laag grijper |
| Code | Type |
|---|---|
| RD | Eigenstabiliteit |
| FL | Geveerd |
| Code | LxB in mm |
|---|---|
| 1.250 x 1.050 | 1.250 x 1.050 |
| 1.250 x 850 | 1.250 x 850 |
| 850 x 650 | 850 x 650 |
| Code | Hoogte/diameter in mm |
|---|---|
| O20KS | Afdichtingsschuim (H = 20)* |
| O20 | Afdichtingsschuim (H = 20)** |
| SPB2 40 | Zuiger (∅ = 40)*** |
*Universeel toepasbaar standaard afdichtingsschuim met conisch gesneden zuigcellen
**Universeel toepasbaar standaard afdichtingsschuim met cilindrisch gesneden zuigcellen
***Insteekbare balgzuignappen van siliconen
| Code | Afstand tussen zuigplaatsen in mm |
|---|---|
| 20T | 20 |
| 30T | 30 |
| 45T | 45 |
| Code | Sectie in mm |
|---|---|
| SW80 | 0,8 (afdichtingsschuim O20KS) |
| SW100 | 1,0 (afdichtingsschuim O20) |
| SW120 | 1,2 (zuiger) |
| Code | Diameter in mm |
|---|---|
| G60 | Recht, Ø = 60 (extern) |
| G75 | Recht, Ø = 75 (extern) |
| G100 | Recht, Ø = 100 (extern) |
Bestelinformatie
De identificatie code beschrijft de gestandaardiseerde configuratiemogelijkheden van de lagengrijper. Indien voorschrift is het mogelijk om andere individuele functies toe te voegen. Wij staan tot uw beschikking voor de projectplanning en het ontwerp van uw vacuümsysteem.
Technische gegevens
- Maximale bufferinhoud tot 250 kg
- Geschikt voor diepvriezen tot -30 °C
- Minimumgrootte grijper 450 x 350 mm
- Maximale grijpergrootte 1.500 x 1.500 mm
Voorbeeld configuraties
.jpg)
SPZ met zuigertapijt
- Handling van kartonnage of andere verpakkingen

SPZ met afdichtingsplaat
- Handling van glazen, blikjes, emmers of andere homogene werkstuklagen
- Handling van tussenlagen door middel van intrekbare en uitschuifbare zuigers

SPZ met mechanische grijpondersteuning
- Mechanische grijpondersteuning voor meer stabiliteit of meer grijpkracht

SPZ met x aanzuigzones
- Vorming van verschillende segmenten die in- en uitgeschakeld kunnen worden
.jpg)
SPZ als geblokkeerde F-grijpers
- Modulair systeem voor vlakke grijpers (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)
- Row-by-row handling en individueel laden en lossen van kartonnage

SPZ voor handling van karton
- vlakke grijpers met blokkeeroppervlak (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)

SPZ stapelen
- Stapelen van afval-geoptimaliseerde hout of metaalplaat in slechts één proces
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.