- Nominal çap: 5 ila 50 mm
- Nominal akış: 3 ila 310 m³/saat
- Gerilimler =/~ 24/230 V
Alan tutucu SPZ
Karıştırılmamış iş parçası katmanlarının alınması ve yerleştirilmesi
Schmalz, SPZ alan tutucuları ile karton, teneke kutu, kavanoz, ambalaj ve çok daha fazlası gibi iş parçası katmanlarının paletlenmesi veya paletten çıkarılması için çözümler sunar. Uygulamanıza uygun, bağlanmaya hazır bir sistemde birleştirilmiş standartlaştırılmış montajlardan yararlanın.
Katman ağırlığının 250 kg'a kadar taşınması
Vakum üretimi ve kontrol edilebilir valfler dahil olmak üzere optimum şekilde koordine edilmiş gripper sistemi
İş parçası katmanına dayalı tutucu tasarımı
Vakum ızgarasının iş parçasına göre optimize edilmiş tasarımı sayesinde minimum vakum üretme gücü
Sizin Bireysel Konfigürasyonunuz
Alan tutucu sistemleri uygulamalarınıza özel olarak uyarlanır. Bizimle iletişime geçin ve size özel bir teklif alın.

Tasarım
- Ortak robotlara ve portallara bağlantı için sert flanş (1)
- Opsiyonel: İş parçası katmanındaki yükseklik farklılıklarını telafi etmek için yaylı flanş (2)
- Geçmeli vantuzlardan (3) veya sızdırmazlık süngerinden (4) yapılmış sızdırmazlık elemanlı tutucu
- Harici vakum üretimi (5) veya valf tertibatı (6) için konektör
Modüler elemanlar

Palet taşıma modülü
Paletlerin de taşınması gereken uygulamalar için opsiyonel modül.

Ara katman ve palet taşıma modülü
Paletlerin ve/veya ara katmanların da taşınması gereken uygulamalar için opsiyonel modül.
.jpg)
Işık ızgarası modülü
İş parçası katman yüksekliğini algılamak için isteğe bağlı modül.
.jpg)
Mekanik sıkıştırma
Daha yüksek tutma kuvvetleri için kavrama işleminde isteğe bağlı mekanik sıkıştırma modülü.
Sipariş Bilgileri
Ürün kodu
Parça numarasına benzer şekilde, ürün kodu Schmalz'daki ürün konfigürasyonlarını benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Ürün kodu, ürün etiketinde veya teklif ya da siparişte bulunabilir. Ürününüz hakkında sorularınız mı var veya bir konfigürasyonu yeniden sipariş etmek mi istiyorsunuz? O zaman lütfen Schmalz ile iletişime geçtiğinizde bu anahtarı hazır bulundurun.
| Kod | Tip |
|---|---|
| SPZ | Standart katman tutucu |
| Kod | Tip |
|---|---|
| RD | Sert |
| FL | Yaya monteli |
| Kod | LxW mm cinsinden |
|---|---|
| 1.250 x 1.050 | 1.250 x 1.050 |
| 1.250 x 850 | 1.250 x 850 |
| 850 x 650 | 850 x 650 |
| Kod | Yükseklik/çap mm cinsinden |
|---|---|
| O20KS | Sızdırmazlık süngeri (H = 20)* |
| O20 | Sızdırmazlık süngeri (H = 20)** |
| SPB2 40 | Vantuz (∅ = 40)*** |
*Konik kesimli vakum hücreleri ile üniversal olarak uygulanabilir standart sızdırmazlık süngeri
**Silindirik olarak kesilmiş vakum hücreleri ile evrensel olarak uygulanabilir standart sızdırmazlık süngeri
***Takılabilir silikon körüklü vantuzlar
| Kod | Vakum noktaları arasındaki mm cinsinden mesafe |
|---|---|
| 20T | 20 |
| 30T | 30 |
| 45T | 45 |
| Kod | mm cinsinden kesit |
|---|---|
| SW80 | 0,8 (sızdırmazlık süngeri O20KS) |
| SW100 | 1,0 (sızdırmazlık süngeri O20) |
| SW120 | 1,2 (vantuz) |
| Kod | mm cinsinden çap |
|---|---|
| G60 | Düz, Ø = 60 (harici) |
| G75 | Düz, Ø = 75 (harici) |
| G100 | Düz, Ø = 100 (harici) |
Sipariş Bilgileri
Tanımlama kodu, alan tutucunun standartlaştırılmış yapılandırma seçeneklerini açıklar. Gerekirse, başka bireysel işlevler eklemek mümkündür. Vakum sisteminizin projelendirilmesi ve tasarımı için hizmetinizdeyiz.
Teknik veri
- Maksimum yük kapasitesi 250 kg'a kadar
- 30°C'ye kadar derin dondurma için uygundur
- Minimum tutucu boyutu 450 x 350 mm
- Maksimum tutucu boyutu 1.500 x 1.500 mm
Örnek konfigürasyonlar
.jpg)
Vantuzlu halı ile SPZ
- Karton veya diğer ambalajların taşınması

Sızdırmazlık plakalı SPZ
- Bardakların, teneke kutuların, kovaların veya diğer homojen iş parçası katmanlarının taşınması
- Geri çekilebilir ve uzatılabilir vantuzlar aracılığıyla ara katman taşıma

Mekanik kavrama destekli SPZ
- Daha fazla stabilite veya daha fazla kavrama kuvveti için mekanik kavrama desteği

X emiş bölgeli SPZ
- Açılıp kapatılabilen farklı segmentlerin oluşumu
.jpg)
SPZ engellenmiş F-kavrayıcılar olarak
- Engelleme alanı tutucuları için modüler sistem (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)
- Kartonların sıra sıra taşınması ve tek tek yüklenmesi ve boşaltılması

Karton kutuların taşınması için SPZ
- bloke alan tutucular (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)

SPZ Yerleştirme
- Atık optimizasyonlu ahşap veya sac metal boşlukların tek bir taşıma işleminde istiflenmesi
Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.