- Nominal çap: 5 ila 50 mm
- Nominal akış: 3 ila 310 m³/saat
- Gerilimler =/~ 24/230 V
Modüler alan tutucu SPZ-MC
Robotlar veya portallar kullanarak karışık iş parçası katmanlarının siparişle toplanması
Üç farklı kavrama prensibine ve yüksekliği ayarlanabilir bir vakum kutusuna sahip modüler SPZ-MC alan tutucu, neredeyse tüm iş parçası katmanlarını kavrayabilir. Alan tutucu öncelikle gıda endüstrisinde farklı iş parçası katmanlarını almak için kullanılır.
Üç kavrama prensibi seçeneği: Mekanik sıkıştırma, global vakum ve vakum halısı
Katman ağırlığı 300 kg'a kadar olan ürün katmanlarının taşınması
Yüksekliği 500 mm'ye kadar olan iş parçası katmanlarının taşınması için yüksekliği ayarlanabilir vakum plakası
En az 45 mm yüksekliğe sahip iş parçası katmanlarının kavranması
30°C'ye kadar derin dondurucu ortamlarda kullanın
Sizin Bireysel Konfigürasyonunuz
Alan tutucu sistemleri uygulamalarınıza özel olarak uyarlanır. Bizimle iletişime geçin ve size özel bir teklif alın.

Modüler sistem
- Robota özel flanş (1)
- Minimum ve maksimum iş parçası konumu boyutlarına uyarlanmış eksen çaprazlaması (2)
- Mekanik sıkıştırma için sıkıştırma kolları (3)
- Küresel bir vakum oluşturmak için etek (4)
- Yüksekliği ayarlanabilir vakum plakası (5)
- Elektrik veya pnömatik kontrollü valfler (6)
- İsteğe bağlı: vantuzlu veya vantuzsuz halı (7)
- Opsiyonel: ara katman vakum ünitesi ile veya ara katman vakum ünitesi olmadan (8)
- İsteğe bağlı: ürün katmanının yükseklik tespiti için ışık ızgarası (9)
Teknik veri
- Maksimum yük: 250 kg
- Derin dondurma için uygundur: -30 °C'ye kadar
- Minimum katman boyutu: 1.150 x 750 mm
- Maksimum katman boyutu: 1.400 x 1.150 mm
- Maksimum ürün yüksekliği: 500 mm
- Minimum ürün yüksekliği: 45 - 65 mm
- Tutucu ağırlığı: 450 - 550 kg
Örnek konfigürasyonlar

SPZ-MC kartonların taşınması
Mekanik sıkıştırma, global vakum ve vantuzlu halı ile taşıma

Paletlerin taşınması için SPZ-MC
Mekanik kelepçeleme ile taşıma
Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.







.jpg)