- Diamètre nominal : 5 à 50 mm
- Débit nominal : 3 à 310 m³/h
- Tension =/~ 24/230 V
Préhenseur modulaire pour couches SPZ-MC
Préparation de commandes de couches de pièces mixtes à l'aide de robots ou de portails
La pince à couche modulaire SPZ-MC, dotée de trois principes de préhension différents et d'une caisson d'aspiration réglable en hauteur, peut conserver presque toutes les couches de pièces. Le préhenseur de couches est principalement utilisé dans les secteurs d'activité d'alimentation pour la prise de différentes couches de pièces.
Choix de trois principes de préhension : Blocage mécanique, vide global et tapis d'aspiration
Manipulation de couches de produits dont le poids propre peut atteindre 250 kg
Ventouse plate réglable en hauteur pour la manipulation de couches de pièces d'une hauteur allant jusqu'à 500 mm
Préhension de couches de pièces d'une hauteur d'au moins 45 mm
Utilisation dans des environnements de congélation jusqu'à -30°C
Votre configuration individuelle
Les systèmes de préhension sont spécialement adaptés à vos applications. Contactez-nous et recevez une offre sur mesure.

Système modulaire
- Bride spécifique au robot (1)
- Croix d'axe adaptée aux dimensions minimales et maximales de la position de la pièce (2)
- Bras de serrage pour le serrage mécanique (3)
- Jupe pour la génération d'un vide global (4)
- Ventouse plate réglable en hauteur (5)
- Vannes sans commandes électriques ou pneumatiques (6)
- En option : avec ou sans tapis de ventouses (7)
- En option : avec ou sans unité d'aspiration de la couche intermédiaire (8)
- En option : grille lumineuse pour la détection de la hauteur de la couche de produits (9)
Données techniques
- Charge maximale : 250 kg
- Adapté à la congélation : jusqu'à -30 °C
- Taille minimale de la couche : 1.150 x 750 mm
- Taille maximale de la couche : 1.400 x 1.150 mm
- Hauteur maximale du produit : 500 mm
- Hauteur minimale du produit : 45 - 65 mm
- Poids du préhenseur : 450 - 550 kg
Exemples de configurations

SPZ-MC manipulation de cartons
Manipulation par bloc de serrage mécanique, vide global et tapis ventouses

SPZ-MC pour la manipulation de palettes
Manipulation au moyen d'un serrage mécanique
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.







.jpg)