- Nimellisleveys: 5-50 mm
- Nimellisvirta: 3 - 310 m³ / h
- Jännite = / ~ 24/230 V
Modulaarinen kerroskoura SPZ-MC
Sekalaisten työkappalekerrosten tilauspoiminta robottien tai portaalien avulla
Modulaarinen SPZ-MC-kerroskoura, jossa on kolme erilaista tartuntaperiaatetta ja korkeussäädettävä imulaatikko, voi tarttua lähes mihin tahansa työkappaleen kerrokseen. Kerrosotetta käytetään ensisijaisesti elintarviketeollisuudessa erilaisten työkappalekerrosten poimimiseen.
Valinta kolmesta tartuntaperiaatteesta: Mekaaninen puristus, globaali tyhjiö ja imumatto
Tuotekerrosten käsittely, joiden paino on enintään 300 kg
Korkeussäädettävä imulevy enintään 500 mm:n korkuisten työkappalekerrosten käsittelyyn
Vähintään 45 mm korkeiden työkappalekerrosten tarttuminen
Käyttö pakkasessa -30 °C:een asti
Yksilöllinen konfiguraatio
Kerrospidätysjärjestelmät on mukautettu erityisesti sovelluksiisi. Ota yhteyttä ja saat räätälöidyn tarjouksen.

Modulaarinen järjestelmä
- Robottikohtainen laippa (1)
- Akseliristi sovitettu työkappaleen asennon minimi- ja maksimimittoihin (2)
- Kiinnitysvarret mekaanista kiinnitystä varten (3)
- Jalusta globaalin tyhjiön tuottamiseksi (4)
- Korkeussäädettävä imulevy (5)
- Sähköisesti tai pneumaattisesti ohjatut venttiilit (6)
- Valinnainen: imukuppimatolla tai ilman (7)
- Valinnainen: välikerroksen imuyksikön kanssa tai ilman (8)
- Valinnainen: valoristikko tuotekerroksen korkeuden havaitsemista varten (9)
Tekniset tiedot
- Suurin kuormitus: 250 kg
- Soveltuu syväjäädytykseen: -30 °C:een asti.
- Vähimmäiskoko: 1.150 x 750 mm.
- Suurin sallittu koko: 1.400 x 1.150 mm.
- Tuotteen enimmäiskorkeus: 500 mm
- Tuotteen vähimmäiskorkeus: 45-65 mm
- Tarttimen paino: 450 - 550 kg
Esimerkkikokoonpanot

SPZ-MC pahvien käsittely
Käsittely mekaanisen kiinnityksen, globaalin tyhjiön ja imukuppimaton avulla

SPZ-MC kuormalavojen käsittelyyn
Käsittely mekaanisen kiinnityksen avulla
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.







.jpg)