모듈형 레이어 그리퍼 SPZ-MC
로봇 또는 갠트리를 사용한 혼합 공작물 레이어의 주문 피킹
세 가지 파지 원리와 높이 조절이 가능한 흡입 상자를 갖춘 모듈식 SPZ-MC 레이어 그리퍼는 거의 모든 공작물 레이어를 파지할 수 있습니다. 레이어 그리퍼는 주로 식품 산업에서 다양한 작업물 레이어를 피킹하는 데 사용됩니다.
공작물 최적화 그립
세 가지 그립 원리 중 선택: 기계식 클램핑, 글로벌 진공 및 흡입 카펫
높은 유지력
레이어 무게가 최대 300kg인 제품 레이어 취급
큰 클램핑 높이
최대 500mm 높이의 공작물 층을 처리하기 위한 높이 조절식 흡입 플레이트
낮은 최소 공작물 높이
최소 45mm 높이의 공작물 레이어 그리핑
딥 프리즈 적합성
영하 30°C 이하의 극저온 환경에서 사용

전부
전부
- 로봇 전용 플랜지(1)
- 최소 및 최대 공작물 위치 치수에 맞게 조정된 축 크로스(2)
- 기계식 클램핑용 클램핑 암(3)
- 전체 진공을 생성하기 위한 스커트(4)
- 높이 조절이 가능한 흡입 플레이트(5)
- 전기 또는 공압 제어 밸브(6)
- 옵션: 흡입 컵 카펫 포함 또는 미포함(7)
- 옵션: 중간층 흡입 장치(8) 포함 또는 미포함(8)
- 옵션: 제품 층의 높이 감지를 위한 라이트 그리드(9)
기술 데이터
기술 데이터
- 최대 하중: 250kg
- 급속 동결에 적합: -30°C까지
- 최소 레이어 크기: 1,150 x 750mm
- 최대 레이어 크기: 1,400 x 1,150mm
- 최대 제품 높이: 500mm
- 최소 제품 높이: 45 - 65 mm
- 그리퍼 무게: 450 - 550 kg
샘플 구성
샘플 구성

SPZ-MC 카드보드 취급
기계식 클램핑, 글로벌 진공 및 흡입 컵 카펫을 통한 취급

팔레트 취급용 SPZ-MC
기계식 클램핑을 통한 핸들링
제품 요청








.jpg)