- Nominale diameter: 5 tot 50 mm
- Nominaal debiet: 3 tot 310 m³/h
- Spanning = / ~ 24/230 V
Modulaire lagengrijper SPZ-MC
Orderverzamelen van gemengde werkstuklagen met robots of portalen
De modulaire SPZ-MC lagengrijper met drie verschillende grijpprincipes en een in hoogte instelbare zuigkast kan bijna elke werkstuklaag grijpen. De lagengrijper wordt vooral gebruikt in de voedingsindustrie voor het grijpen van verschillende werkstuklagen.
Keuze uit drie grijpprincipes: Mechanisch opspannen, globaal vacuüm en zuigtapijt
Handling van productlagen met een eigengewicht tot 300 kg
In hoogte instelbare zuigplaat voor handling van werkstuklagen met een hoogte tot 500 mm
Grijpen van werkstuklagen met een hoogte van minstens 45 mm
Te gebruiken in diepvriesomgevingen tot -30°C
Uw individuele configuratie
De laaggrijpersystemen worden speciaal aangepast aan uw applicaties. Neem contact met ons op en ontvang een op maat gemaakte offerte.

Modulair systeem
- Robot-specifieke flens (1)
- Askruis aangepast aan minimale en maximale afmetingen werkstukpositie (2)
- Klemarmen voor mechanisch opspannen (3)
- Gordijn voor het genereren van een globaal vacuüm (4)
- In hoogte instelbare zuigplaat (5)
- Elektrisch of pneumatisch gestuurde stuurkleppen (6)
- Optioneel: met of zonder zuigertapijt (7)
- Optioneel: met of zonder tussenlaag zuigeenheid (8)
- Optioneel: lichtrooster voor hoogtedetectie van de productlaag (9)
Technische gegevens
- Maximale belasting: 250 kg
- Geschikt voor diepvriezen: tot -30 °C
- Minimale grootte laag: 1.150 x 750 mm
- Maximale grootte laag: 1.400 x 1.150 mm
- Maximale hoogte product: 500 mm
- Minimale hoogte product: 45 - 65 mm
- Eigengewicht grijper: 450 - 550 kg
Voorbeeld configuraties

SPZ-MC handling kartonnage
Handling door middel van mechanisch opspannen, wereldwijd vacuüm en zuigertapijt

SPZ-MC voor handling van pallets
Handling door middel van mechanisch opspannen
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.







.jpg)