Schmalz

Modularer Lagengreifer SPZ-MC

Kommissionierung gemischter Werkstücklagen mittels Roboter oder Portal

Der modulare Lagengreifer SPZ-MC greift mit drei verschiedenen Greifprinzipien und höhenvariablem Saugkasten nahezu jede Werkstücklage. Der Lagengreifer wird vor allem in der Lebensmittelindustrie zum Kommissionieren verschiedener Werkstücklagen eingesetzt.

Produktanfrage
Werkstückoptimiertes Greifen

Auswahl zwischen drei Greifprinzipien: Mechanische Klemmung, Globales Vakuum und Saugerteppich

Hohe Haltekraft

Handhabung von Produktlagen mit einem Lagengewicht von bis zu 250 kg

Große Klemmhöhe

Höhenverstellbare Saugplatte zur Handhabung von Werkstücklagen mit einer Höhe von bis zu 500 mm

Geringe Mindestwerkstückhöhe

Greifen von Werkstücklagen mit einer Höhe von mindestens 45 mm

Tiefkühltauglichkeit

Einsatz in Tiefkühlumgebung von bis zu -30°C

Ihre individuelle Konfiguration

Die Lagengreifsysteme werden speziell auf Ihre Anwendungen abgestimmt. Kontaktieren Sie uns und erhalten Sie ein maßgeschneidertes Angebot.

Produkt anfragen
Baukastenübersicht

  • Roboterspezifischer Flansch (1)
  • Achskreuz angepasst an minimale und maximale Werkstücklagenabmessungen (2)
  • Klemmarme für mechanische Klemmung (3)
  • Vorhang zur Erzeugung eines globalen Vakuums (4) 
  • Höhenverstellbare Saugplatte (5)
  • Elektrisch oder pneumatisch angesteuerte Ventile (6)
  • Optional: mit oder ohne Saugerteppich (7)
  • Optional: mit oder ohne Zwischenlagensaugeinheit (8)
  • Optional: Lichtgitter zur Höhenerkennung der Produktlage (9)
Technische Daten
  • Maximale Traglast: 250 kg
  • Tiefkühltauglichkeit: bis -30 °C
  • Minimale Lagengröße: 1.150 x 750 mm
  • Maximale Lagengröße: 1.400 x 1150 mm
  • Maximale Produkthöhe: 500 mm
  • Minimale Produkthöhe: 45 - 65 mm
  • Greifergewicht: 450 - 550 kg
Beispielkonfigurationen

SPZ-MC beim Handhaben von Kartonagen

Handhabung mittels mechanischer Klemmung, globalem Vakuum und Saugerteppich

SPZ-MC beim Handhaben von Paletten

Handhabung mittels mechanischer Klemmung

Videos

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.
Produktanfrage

Zubehör

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb