Schmalz

Modułowy chwytak warstwowy SPZ-MC

Komisjonowanie mieszanych warstw przedmiotów obrabiany przy użyciu robotów lub bram portalowych

Modułowy chwytak do warstw SPZ-MC z trzema różnymi zasadami chwytania i regulowaną wysokością skrzynki ssącej może chwytać prawie każdą warstwę przedmiotu obrabiany. Chwytak warstwowy jest stosowany głównie w branży spożywczej do pobierania różnych warstw przedmiotu obrabiany.

Zapytanie o produkt
Chwytanie zoptymalizowane pod kątem przedmiotu obrabiany

Wybór trzech zasad chwytania: Mocowanie mechaniczne, globalne podciśnienie i dywan ssący

Duża siła trzymania

Obsługa warstw produktu o wadze warstwy do 300 kg

Duża wysokość zacisku

Płyta ssąca o regulowanej wysokości do obsługi warstw przedmiotów obrabiany o wysokości do 500 mm

Niska minimalna wysokość przedmiotu obrabiany

Chwytanie warstw przedmiotu obrabiany o wysokości co najmniej 45 mm

Przydatność do głębokiego mrożenia

Zastosowanie w środowiskach głębokiego mrożenia do -30°C

Indywidualna konfiguracja użytkownika

Systemy chwytakowe warstwowe są specjalnie adaptowane do Twoich aplikacji. Skontaktuj się z nami i otrzymaj ofertę wykonaną na zamówienie.

Żądanie produktu
System modułowy

  • Przyłącze kołnierzowe specyficzne dla robota (1)
  • Adaptacja krzyża osi do minimalnych i maksymalnych wymiarów pozycji przedmiotu obrabiany (2)
  • Ramiona zaciskowe do mocowania mechanicznego (3)
  • Spódnica do generowania globalnego podciśnienia (4)
  • Płyta ssąca o regulowanej wysokości (5)
  • Zawory regulacyjne sterowane elektrycznie lub pneumatycznie (6)
  • Opcjonalnie: z wykładziną ssawki lub bez (7)
  • Opcjonalnie: z lub bez ssawki warstwy pośredniej (8)
  • Opcjonalnie: siatka świetlna do wykrywania wysokości warstwy produktu (9)
Dane techniczne
  • Maksymalne obciążenie: 250 kg
  • Nadaje się do głębokiego mrożenia: do -30 °C
  • Minimalny rozmiar warstwy: 1.150 x 750 mm
  • Maksymalny rozmiar warstwy: 1.400 x 1.150 mm
  • Maksymalna wysokość produktu: 500 mm
  • Minimalna wysokość produktu: 45 - 65 mm
  • Waga chwytaka: 450 - 550 kg
Przykładowe konfiguracje

SPZ-MC obsługa kartonów

Obsługa za pomocą mocowań mechanicznych, globalnego podciśnienia i wykładziny podciśnieniowej z przyssawką

SPZ-MC do obsługi palet

Obsługa za pomocą zacisku mechanicznego

Filmy wideo

Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.

Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.
Zapytanie o produkt

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka