- Średnica nominalna: 5 do 50 mm
- Przepływ nominalny: 3 do 310 m3 /h
- Napięcie = / ~ 24/230 V
Chwytak warstwowy SPZ
Pobieranie i umieszczanie niezmieszanych warstw przedmiotu obrabiany
Dzięki chwytakom warstwowym SPZ firma Schmalz oferuje rozwiązania do paletyzacji lub depaletyzacji warstw przedmiotów obrabiany, takich jak kartony, puszki, słoiki, opakowania i wiele innych. Skorzystaj ze znormalizowanych zespołów połączonych w gotowy do podłączenia system odpowiedni do Twojej aplikacji.
Obsługa warstw o wadze do 250 kg
Optymalnie skoordynowany system chwytający wraz z generowaniem podciśnienia i zaworami regulacyjnymi
Projekt projektowy chwytaka w oparciu o warstwę przedmiotu obrabiany
Zminimalizowana moc generowania podciśnienia dzięki projektowej siatce ssącej zoptymalizowanej pod kątem przedmiotu obrabianego
Indywidualna konfiguracja użytkownika
Systemy chwytakowe warstwowe są specjalnie adaptowane do Twoich aplikacji. Skontaktuj się z nami i otrzymaj ofertę wykonaną na zamówienie.

Projekt
- Sztywne przyłącze kołnierzowe (1) do połączenia z typowymi robotami i portalami
- Opcjonalnie: Montowane na sprężynie przyłącze kołnierzowe do kompensacji różnic wysokości warstwy przedmiotu obrabiany (2)
- Chwytak z elementem uszczelniającym wykonanym z przyssawek wtykowych (3) lub pianki uszczelniającej (4)
- Złącze do zewnętrznego generowania podciśnienia (5) lub zespół zaworu (6)
Elementy modułowe

Moduł obsługi palet
Opcjonalnie moduł do aplikacji, w których wymagana jest również obsługa palet.

Warstwa pośrednia i moduł obsługi palet
Opcjonalnie moduł do aplikacji, w których konieczna jest również obsługa palet i/lub warstw pośrednich.
.jpg)
Moduł siatki świetlnej
Opcjonalnie moduł do wykrywania wysokości warstwy przedmiotu obrabiany.
.jpg)
Zacisk mechaniczny
Opcjonalnie moduł mocowania mechanicznego w procesie zaciskania dla zwiększenia siły trzymania.
Informacje dotyczące zamawiania
Kod produktu
Podobnie jak numer części, kod produktu służy do jednoznacznej identyfikacji konfiguracji produktów w firmie Schmalz. Kod produktu można znaleźć na etykiecie produktu, w ofercie lub zamówieniu. Masz pytania dotyczące produktu lub chcesz ponownie zamówić konfigurację? Prosimy o przygotowanie tego klucza podczas kontaktu z firmą Schmalz.
| Kod | Typ |
|---|---|
| SPZ | Standardowy chwytak warstwowy |
| Kod | Typ |
|---|---|
| RD | Sztywny |
| FL | Montowany na sprężynie |
| Kod | dł. x szer. w mm |
|---|---|
| 1.250 x 1.050 | 1.250 x 1.050 |
| 1.250 x 850 | 1.250 x 850 |
| 850 x 650 | 850 x 650 |
| Kod | Wysokość/średnica w mm |
|---|---|
| O20KS | Uszczelnienie piankowe (H = 20)* |
| O20 | Uszczelnienie piankowe (H = 20)** |
| SPB2 40 | Przyssawka (∅ = 40)*** |
*Standardowa pianka uszczelniająca o uniwersalnym zastosowaniu ze stożkowo ściętymi komórkami ssącymi
**Uniwersalna standardowa pianka uszczelniająca z cylindrycznie wyciętymi komórkami ssącymi Silikonowe przyssawki mieszkowe
***Uniwersalna standardowa pianka uszczelniająca z cylindrycznie wyciętymi komórkami ssącymi
| Kod | Odległość między punktami ssania w mm |
|---|---|
| 20T | 20 |
| 30T | 30 |
| 45T | 45 |
| Kod | Dział w mm |
|---|---|
| SW80 | 0,8 (uszczelnienie piankowe O20KS) |
| SW100 | 1,0 (pianka uszczelniająca O20) |
| SW120 | 1,2 (przyssawka) |
| Kod | Średnica w mm |
|---|---|
| G60 | Prosty, Ø = 60 (zewnętrzny) |
| G75 | Prosty, Ø = 75 (zewnętrzny) |
| G100 | Prosty, Ø = 100 (zewnętrzny) |
Informacje dotyczące zamawiania
Oznaczenie Kod opisuje standardowe opcje konfiguracyjne chwytaka warstwowego. W razie wymogu możliwe jest dodanie dalszych indywidualnych funkcji. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie planowania projektu i konstrukcji systemu podciśnieniowego.
Dane techniczne
- Maksymalna pojemność do 250 kg
- Nadaje się do głębokiego mrożenia do -30 °C
- Minimalny rozmiar chwytaka 450 x 350 mm
- Maksymalny rozmiar chwytaka 1.500 x 1.500 mm
Przykładowe konfiguracje
.jpg)
SPZ z wykładziną ssawki
- Obsługa kartonów lub innych opakowań

SPZ z płytą uszczelniającą
- Obsługa szkła, puszek, kubełków lub innych jednorodnych warstw przedmiotu obrabiany.
- Obsługa warstw pośrednich za pomocą chowanych i wysuwanych przyssawek

SPZ z mechanicznym wsparciem chwytu
- Mechaniczne wsparcie chwytu zapewniające większą stabilność lub większą siłę chwytu

SPZ z x strefami zasysania
- Tworzenie różnych segmentów, które można włączać i wyłączać
.jpg)
SPZ jako chwytaki blokowane F
- Modułowy system chwytaków powierzchniowych z blokadą (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)
- Obsługa rzędu po rzędzie oraz indywidualny załadunek i rozładunek kartonów

SPZ do obsługi kartonów
- chwytaki powierzchniowe z blokadą (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)

SPZ Nesting
- Układanie zoptymalizowanych pod kątem odpadów półfabrykatów z drewna lub blachy w jednym procesie obsługi
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.