- Nennweite: 5 bis 50 mm
- Nenndurchfluss: 3 bis 310 m³/h
- Spannung = / ~ 24/230 V
Lagengreifer SPZ
Pick-and-Place sortenreiner Werkstücklagen
Mit den Lagengreifern SPZ bietet Schmalz Lösungen für die Palettierung oder Depalettierung von Werkstücklagen wie Kartonagen, Dosen, Gläser, Verpackungen uvm. Profitieren Sie von standardisierten Baugruppen kombiniert zu einem anschlussfertigen System passend für Ihre Anwendung.
Handhabung von Lagengewichten von bis zu 250 kg
Optimal abgestimmtes Greifsystem inkl. Vakuumerzeugung und ansteuerbaren Ventilen
Werkstücklagenbasierte Konstruktion des Greifers
Minimierte Leistung der Vakuumerzeugung durch werkstückoptimierte Auslegung des Saugrasters
Ihre individuelle Konfiguration
Die Lagengreifsysteme werden speziell auf Ihre Anwendungen abgestimmt. Kontaktieren Sie uns und erhalten Sie ein maßgeschneidertes Angebot.

Aufbau

- Starrer Flansch (1) zur Anbindung an gängige Roboter und Portale
- Optional: Gefederter Flansch zum Ausgleich von Höhenunterschieden in der Werkstücklage (2)
- Greifer mit Dichtelement aus Stecksaugern (3) oder Dichtschaum (4)
- Anschluss für externe Vakuumerzeugung (5) oder Ventilbaugruppe (6)
Baukastenelemente

Palettenhandhabungsmodul
Optionales Modul für Anwendungen, bei denen zusätzlich Paletten zusätzlich gehandhabt werden müssen.

Zwischenlagen- und Palettenhandhabungsmodul
Optionales Modul für Anwendungen, bei denen zusätzlich Paletten und/oder Zwischenlagen gehandhabt werden müssen.
.jpg)
Lichtgittermodul
Optionales Modul zur Detektion der Werkstücklagenhöhe.
.jpg)
Mechanische Klemmung
Optionales mechanisches Klemmmodul im Greifprozess für erhöhte Haltekräfte.
Bestellinformationen
Produktschlüssel
Der Produktschlüssel dient ähnlich einer Artikelnummer der eindeutigen Identifikation von Produktkonfigurationen bei Schmalz. Der Produktschlüssel ist auf dem Produktlabel oder dem Angebot bzw. Auftrag zu finden. Sie haben Fragen zu Ihrem Produkt oder möchten eine Konfiguration nochmal bestellen? Dann halten Sie am besten bereits bei der Kontaktaufnahme mit Schmalz diesen Schlüssel bereit.
Code | Typ |
---|---|
SPZ | Standard-Lagengreifer |
Code | Typ |
---|---|
RD | Starr |
FL | Gefedert |
Code | LxB in mm |
---|---|
1.250 x 1.050 | 1.250 x 1.050 |
1.250 x 850 | 1.250 x 850 |
850 x 650 | 850 x 650 |
Code | Höhe / Durchmesser in mm |
---|---|
O20KS | Dichtschaum (H = 20)* |
O20 | Dichtschaum (H = 20)** |
SPB2 40 | Sauggreifer (∅ = 40)*** |
*Universell einsetzbarer Standard-Dichtschaum mit kegelförmig geschnittenen Saugzellen
**Universell einsetzbarer Standard-Dichtschaum mit zylinderförmig geschnittenen Saugzellen
***Steckbare Balgsauger aus Silikon
Code | Abstand der Saugstellen in mm |
---|---|
20T | 20 |
30T | 30 |
45T | 45 |
Code | Querschnitt in mm |
---|---|
SW80 | 0,8 (Dichtschaum O20KS) |
SW100 | 1,0 (Dichtschaum O20) |
SW120 | 1,2 (Sauggreifer) |
Code | Durchmesser in mm |
---|---|
G60 | Gerade, Ø = 60 (extern) |
G75 | Gerade, Ø = 75 (extern) |
G100 | Gerade, Ø = 100 (extern) |
Bestellhinweise
Der Bestellschlüssel beschreibt die standardisierten Konfigurationsmöglichkeiten des Lagengreifers. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, weitere individuelle Funktionen hinzuzufügen. Wir stehen Ihnen bei der Projektierung und Auslegung Ihres Vakuum-Systems zur Verfügung.
Technische Daten
- Maximale Traglast bis 250 kg
- Tiefkühltauglichkeit bis -30 °C
- Minimale Greifergröße 450 x 350 mm
- Maximale Greifergröße 1.500 x 1.500 mm
Beispielkonfigurationen
.jpg)
SPZ mit Saugerteppich
- Handhabung von Kartonagen oder sonstigen Verpackungen

SPZ mit Dichtplatte
- Handhabung von Gläsern, Dosen, Eimern oder anderen homogenen Werkstücklagen
- Zwischenlagenhandling mittels ein- und ausfahrbarer Sauger

SPZ mit mechanischer Greifunterstützung
- Mechanische Greifunterstützung für erhöhte Stabilität bzw. erhöhte Greifkraft

SPZ mit x Saugzonen
- Bilden von verschiedenen zu- und abschaltbaren Segmenten
.jpg)
SPZ als verblockte F-Greifer
- Baukasten für die Verblockung von Flächengreifern (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)
- Reihenweises Handhaben und vereinzeltes Auf- und Abnehmen von Kartonagen

SPZ zur Handhabung von Kartonagen
- verblockte Flächengreifer (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)

SPZ Nesting
- Abstapeln von verschnittoptimierten Holz- oder Blechzuschnitten in nur einem Handlingvorgang
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.